14

Motoniveladoras 14

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
238 hp
178 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
57250 lb
25968 kg
Largura da Lâmina
14 pé
4.2 m

Visão Geral

Equipadas com Potência, Tecnologia e Recursos para Operador

O padrão do setor continua a avançar com a motoniveladora Cat® 14 (14M3). Com um motor maior, maior economia de combustível e equilíbrio da máquina, desempenho da transmissão aprimorado e uma gama de tecnologias, esta máquina está pronta para se destacar em suas necessidades de nivelamento e estrada de transporte.

Vantagens

Movimente com menos combustível

O Modo Eco economiza combustível mantendo a produtividade.

Até 78% Menos Movimentação do Braço

Reduza a fadiga decorrente da movimentação do braço com controles de joystick.

Tecnologias Integradas

O uso das tecnologias Cat® GRADE pode aumentar a produtividade geral com maior precisão, reduzir o retrabalho e diminuir os custos.

Especificações de Produto para 14

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 238 hp 178 kW
Modelo do motor TCD3.6 L4 TCD3.6 L4
Diâmetro interno 5.1 pol 98 mm
Torque Máximo 302 pé·lbf 410 N·m
Curso 6.2 pol 157 mm
Velocidade em Potência Nominal 1.850 rpm 1.850 rpm
Observação (2) A VHP Plus otimizada é padrão na 14M3. A VHP Plus otimizada é padrão na 14M3.
Observação (1) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Torque Máximo - VHP Plus 1137 pé·lbf 1542 N·m
Altitude Máxima - Potência Total (Tier 2) 12049 pé 3672 m
Altitude Máxima - Potência Total (Tier 3) 14349 pé 4374 m
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 550 rpm 550 rpm
Capacidade Padrão 122 °F 50 °C
Emissões Equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio IV ou ao Tier 3/Estágio IIIA/MAR-1 do Brasil ou ao Tier 2/Estágio II Equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio IV ou ao Tier 3/Estágio IIIA/MAR-1 do Brasil ou ao Tier 2/Estágio II
Observação (4) Potência conforme declarado pela ISO 14396 – Rpm nominal 1.850 – VHP+ = 228 kW (306 HP) Potência conforme declarado pela ISO 14396 – Rpm nominal 1.850 – VHP+ = 228 kW (306 HP)
Aumento de Torque 41% 41%
Altitude Máxima - Potência Total 13900 pé 4237 m
Observação (3) A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1.850 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 1.850 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Observação (5) Os motores Cat equipados com um sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) devem usar: - Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atende aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241-1. Os motores Cat equipados com um sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) devem usar: - Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) que atende aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241-1.
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.600 rpm 1.600 rpm
Deslocamento 763 pol³ 3.6 l
Número de Cilindros 6 6
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 57250 lb 25968 kg
Peso Bruto do Veículo - Base* - Eixo Frontal 13994 lb 6344 kg
Peso Bruto do Veículo - Base* - Total 50980 lb 23124 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 42005 lb 19053 kg
Peso Bruto do Veículo - Base* - Eixo Traseiro 36994 lb 16780 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 57250 lb 25968 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 15245 lb 6915 kg
Observação *Representa a configuração da máquina do motor de 74,4 kW (100 HP) nos pneus padrão 405/70 T20 MPT01. *Representa a configuração da máquina do motor de 74,4 kW (100 HP) nos pneus padrão 405/70 T20 MPT01.
Largura da Lâmina 14 pé 4.2 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 4.6 pol 117 mm
Largura da Lâmina - Sem Cantos 164 pol 4166 mm
Altura da Lâmina - Sem Borda Cortante 23 pol 585 mm
Largura da Lâmina - Com Cantos 169 pol 4290 mm
Altura da Lâmina - Com Borda Cortante 24.9 pol 631 mm
Tipo de Bomba Velocidade Velocidade
Profundidade Máxima de Corte 23.3 pol 593 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 29.1 pol 740 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 31.1 pol 790 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 16.5 pol 419 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 20.5 pol 520 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 25.6 pol 650 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 73.6 pol 1870 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 78.9 pol 2004 mm
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32°
Círculo - Diâmetro Externo 71.7 pol 1822 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 17.1° 17.1°

14 Equipamento Padrão

Cabine ROPS e FOPS

  • Tela de proteção contra o sol
  • Assento com Suspensão Mecânica com Cinto de Segurança
  • Limpador de Teto
  • Protetor de Teto
  • Aquecedor/Desumidificador
  • Conjunto de Rotação do Motor
  • Controlador do Joystick Multifuncional com FNR
  • Limpadores de Para-brisa Frontal e Traseiro
  • Freio de Estacionamento SAHR

Sistema Elétrico

  • Uma Bateria de 12 V, 1.000 CCA
  • Alarme de Ré

Outros Equipamentos

  • Escovas da Lança
  • Serviço Auxiliar Simples para Cabeça da Lança

Pneus

  • Mitas MPT01 405/70 T20

Acopladores Rápidos

  • Interface de TI Manual Cat

14 Equipamento Opcional

Cabine ROPS e FOPS

  • Câmera de Ré
  • Sensores de Ré
  • Monitor Eletrônico de Tela Grande
  • Assento com Suspensão a Ar com Cinto de Segurança
  • Assento com Suspensão a Ar Aquecido com Cinto de Segurança
  • Protetor de Tela
  • Ar-condicionado
  • Alavanca FNR Montada na Coluna

Sistema Elétrico

  • Aquecedor do Bloco de 110 V
  • Luzes de Trabalho, 4 × Montadas na Cabine (2 frontais, 2 traseiras) 2 × Montadas na Lança
  • Compatível com Product Link™, Versão 641
  • Serviço de Reboque de Sete (7) Pinos
  • Farol Giratório

Outros Equipamentos

  • Absorção de Impactos com Flutuação da Lança
  • Serviço Auxiliar Secundário para Cabeça da Lança
  • Serviço Auxiliar para a Parte Traseira
  • Espelho do Engate Traseiro, Plano
  • Espelho do Engate Traseiro, Convexo
  • Caixa de Ferramentas

Pneus

  • Michelin 400/70 R20 XMCL

Engates de Reboque

  • Engate de Reboque
  • Engate Hidráulico
  • Engate Manual EEC
  • Engate Automático EEC
  • Engate Automático EEC com Pitão
  • Válvula do Freio do Reboque

Acopladores Rápidos

  • Interface de TI Hidráulico Cat

Ferramentas de Trabalho

  • Porta-garfos Flutuante
  • Porta-Garfos Fixo ISO Classe 3
  • Portador de Deslocamento Lateral
  • Caçamba de Propósito Geral de 1 m3 (1,3 yd3)
  • Caçamba para Remanuseio de 1,5 m3 (1,95 yd3)
  • Caçamba Multiuso de 1 m3 (1,3 yd3)
  • Caçamba para Grãos de 2 m3 (2,6 yd3)
  • Caçamba com Garras
  • Garfo para Esterco e Garra
  • Manipulador de Fardos
  • Coletor da Vassoura

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

    O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia

Veja como 14 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Manipulador Agrícola TH306D

Manipulador Agrícola TH306D

Manipulador Agrícola TH306D

Manipulador Agrícola TH306D
Manipulador Agrícola TH306D
Manipulador Agrícola TH306D

Motoniveladora Cat® 14M3 Para Mineração

Motoniveladora Cat® 14M3 Para Mineração

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  14

Exibir Mais Ofertas