120/120 AWD

Motoniveladoras 120/120 AWD Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência Líquida (Tier 3)
125 hp
93 kW
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m
Altitude de Redução de Potência (AWD)
5499 pé
1676 m

Visão Geral

Eficiência de Combustível com Tecnologia Integrada de Fábrica

O conforto do operador, os sistemas inteligentes e a construção renomada da Cat ajudam a tornar as motoniveladoras Cat® 120 e 120 com Tração em Todas as Rodas (AWD, All-Wheel Drive) líderes em sua classe. Com tecnologias para acelerar e aprimorar o desempenho de nivelamento, esta máquina está pronta para atender às suas necessidades.

Vantagens

Até 15% Maior eficiência de combustível

Use menos combustível com o Motor Cat C7.1 e o modo ECO.

Cabine Projetada para Oferecer Conforto

Projetada para garantir o máximo conforto ao operador, a cabine de próxima geração oferece opções de controle e conforto para promover a produtividade.

Até 15% Custos de manutenção mais baixos

Aumente os intervalos de manutenção usando a nova tecnologia de filtragem. Os filtros estão agrupados para acesso fácil.

Especificações de Produto para 120/120 AWD

Faixa de Potência Líquida (Tier 3) 125 hp 93 kW
Altitude de Redução de Potência (AWD) 5499 pé 1676 m
Torque Máximo - ISO 9249 606 lb/pé 822 N·m
Altitude de Redução de Potência 9842.5 pé 3000 m
Observação (2) A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível à rotação nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Torque Máximo - AWD Ativada 611 lb/pé 828 N·m
Faixa de Potência Líquida da Tração em Todas as Rodas (Tier 3) 130 hp 97 kW
Diâmetro interno 4.1 pol 105 mm
Cilindrada 427.8 pol³ 7.01 l
Número de Cilindros 6 6
Aumento de Torque - ISO 9294 42% 42%
RPM do Motor 2,000 2,000
Modelo do motor Cat 7.1 Cat 7.1
Observação (3) Potência conforme declarado pela ISO 14396 Potência conforme declarado pela ISO 14396
Observação (1) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Curso 5.3 pol 135 mm
Capacidade Padrão 122 °F 50 °C
Emissões padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China e MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 1 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE padrões de emissões de Estágio III Fora-de-estrada da China e MAR-1 (Máquinas Agrícolas e Rodoviárias) do Brasil, equivalentes ao Tier 1 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Borda Cortante 6 pol 152 mm
Altura da Lâmina 24 pol 610 mm
Canto 6 pol 152 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 4.1 pol 105 mm
Peso do Joystick* Tier 3 34,886 lb 15824 kg
Peso da Tração nas Quatro Rodas (AWD) do Joystick* Tier 3 36,374 lb 16499 kg
Peso da Alavanca/Direção* Tier 3 34,610 lb 15699 kg
Observação *Normalmente equipada, ela inclui lâmina de 3.7 m (12 pés), pneus, chapa de empuxo, ríper, protetor inferior, operador e fluidos cheios. *Normalmente equipada, ela inclui lâmina de 3.7 m (12 pés), pneus, chapa de empuxo, ríper, protetor inferior, operador e fluidos cheios.
Comprimento da Máquina* 387 pol 9838 mm
Largura 102 pol 2592 mm
Largura - Tração em Todas as Rodas (AWD) 2551 mm 100.4 pol
Altura máxima 135.4 pol 3832 mm
Observação *Normalmente equipada com bloco de empuxo e ríper. *Normalmente equipada com bloco de empuxo e ríper.
Profundidade Máxima de Corte 30.5 pol 775 mm
Alcance Máximo do Ressalto à Direita 76 pol 1928 mm
Deslocamento Central do Círculo à Direita 26 pol 656 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40 40
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina para a Direita 26.1 pol 663 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina (Para Trás) 5 5
Levantamento Máximo Acima do Solo 16.1 pol 410 mm
Alcance Máximo do Ressalto à Esquerda 69.4 pol 1764 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina para a Esquerda 20.1 pol 512 mm
Deslocamento Central do Círculo à Esquerda 26 pol 656 mm
Acionamento do Círculo 1.8 gal (EUA) 7 l
Cárter do Motor 4.8 gal (EUA) 18 l
Transmissão e Diferencial 15.9 gal (EUA) 60 l
Sistema Hidráulico 19.8 gal (EUA) 75 l
Tanque de Combustível 65 gal (EUA) 246 l
Sistema de arrefecimento 14 gal (EUA) 52.5 l
Observação O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg de refrigerante, que tem um equivalente de dióxido de carbono de 2,288 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg de refrigerante, que tem um equivalente de dióxido de carbono de 2,288 toneladas métricas.

120/120 AWD Equipamento Padrão

Cabine

  • Assento de Vinil
  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), Supressão de Ruído Padrão
  • Sistema de Aquecimento/Arrefecimento na Cabine
  • Cabine Básica
  • Tela Híbrida de Informações de 254 mm (10 pol)
  • Luzes Halógenas

Tecnologia Cat Connect

  • Product Link

Motor

  • Cat C7.1
  • Modo ECO
  • Ventilador Hidráulico

Barra de Tração Circular da Armação da Lâmina

  • Padrão
  • Embreagem de Deslize do Acionamento do Círculo

Segurança

  • Freio de estacionamento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Retrovisor
  • Freios hidráulicos
  • Sistema de direção secundário
  • Espelhos laterais
  • Passadiços e Corrimãos

120/120 AWD Equipamento Opcional

Cabine

  • Assento de Tecido ou Couro
  • Controles do Volante de Direção/Alavanca
  • Controles por Joysticks
  • Limpador Traseiro
  • Comfort Plus
  • Premium Plus
  • Indicador de Cinto de Segurança
  • Assento Aquecido/Arrefecido
  • Rádio Bluetooth/Auxiliar
  • Iluminação LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Tela da Janela Traseira

Tecnologia Cat Connect

  • Cat GRADE com Medidor Digital de Inclinação da Lâmina
  • Cat GRADE com Indicação de Inclinação Transversal
  • Cat GRADE com Inclinação Transversal
  • Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option) Cat GRADE
  • Lâmina Estável
  • Serviços Remotos

Motor

  • Tração em Todas as Rodas (AWD)

Barra de Tração Circular da Armação da Lâmina

  • Ajuste Superior
  • Circle Saver

Segurança

  • Câmera retrovisora

Versatilidade

  • Contrapeso
  • Bloco de Empuxo
  • Ríper
  • Escarificador
  • Grupo de levantamento frontal
  • Lâmina Frontal
  • Lâmina Frontal

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 120/120 AWD se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120

Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120
Motoniveladora 120

A Motoniveladora Cat® 120 da Próxima Geração - Projetada para Suas Necessidades

A Motoniveladora Cat® 120 da Próxima Geração - Opções de Controle

A Motoniveladora Cat® 120 da Próxima Geração - Projetada para Suas Necessidades
A Motoniveladora Cat® 120 da Próxima Geração - Opções de Controle

360 View
360 View
360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  120/120 AWD

Exibir Mais Ofertas