18

18 Motoniveladoras Tier 4 / Stage V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
304 hp
227 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
74324 lb
33713 kg
Largura da Lâmina
18 pé
5.5 m

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

MAIOR CONFORTO E CONTROLE

MAIOR CONFORTO E CONTROLE

  • Armação da lâmina de 18 pés e uma borda cortante reta de 10 pol por 1 3/8 pol, permitindo que o operador aumente a cobertura em 12,5% em comparação com uma armação da lâmina de 16 pés. O operador pode utilizar um ângulo de lâmina mais agressivo e, ainda assim, ser capaz de depositar a leira distante dos pneus para proteger a vida útil deles. Os ângulos de lâmina mais agressivos reduzem a carga na máquina e mantêm uma melhor velocidade de deslocamento para um desempenho avançado.
  • A Potência Variável (VHP, Variable Horse Power) fornece a quantidade ideal de potência em todas as marchas e desempenha de forma eficiente as diversas aplicações da motoniveladora, protegendo ao mesmo tempo os componentes da estrutura e do trem de força.
  • Com uma melhor combinação de peso e equilíbrio, a 18 proporciona tração aprimorada e a capacidade de manter a velocidade de deslocamento, especialmente ao transportar uma carga grande na plataforma.
  • A tecnologia de redução de emissões é transparente e automatizada sem nenhuma ação obrigatória por parte do operador.
  • O Ríper/Escarificador traseiro penetra rapidamente em materiais rígidos para facilitar o movimento com a armação da lâmina. O ríper padrão com três porta-pontas pode adicionar mais quatro para proporcionar versatilidade adicional.
  • A Tela de Informações multicolorida/sensível ao toque é a porta de comunicação do operador para o monitoramento do desempenho da máquina e oferece uma maneira conveniente de modificar os parâmetros da máquina para ajustar o desempenho à tarefa atual. Fornece acesso a informações de serviço para o diagnóstico de falhas inicial.
  • O Cat Product Link™ Elite é totalmente integrado à máquina, ajudando a eliminar dúvidas de gerenciamento do equipamento. O fácil acesso a informações precisas, como a localização, os horários, o uso de combustível, o tempo em marcha lenta e os códigos de eventos da máquina, através da interface do usuário do VisionLink® on-line pode ajudar a gerenciar frotas e a diminuir os custos de operação.
ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

ALCANCE MAIOR PRODUTIVIDADE

  • A 18 ajuda a reduzir o tempo de inatividade e os custos de operação pela maior facilidade de manutenção, economia de combustível e menos manutenção. Os principais componentes são modulares no projeto, de modo que a maioria pode ser removida e reinstalada sem necessidade de mexer em outros componentes.
  • O Modo Eco aumenta a economia de combustível, reduzindo a rotação do motor em marcha lenta alta e mantendo a potência da máquina. O Modo ECO controla a rotação do motor em marcha lenta alta (nivelada para 1.900 rpm nas velocidades de trabalho) para assegurar que o motor esteja funcionando da forma mais eficiente possível. Fornece economia significativa de consumo de combustível, especialmente em operações que geralmente são executadas em cargas leves a moderadas.
  • A seção de deslocamento central do chassi frontal é feita de fundição de aço reforçada que melhora a distribuição de tensão para essa área de alta carga do chassi principal para maior durabilidade.
  • A estrutura do chassi traseiro é prolongada para oferecer fácil acesso para manutenção aos componentes da cobertura do motor, bem como para melhorar o equilíbrio da máquina.
  • O cilindro de direção do eixo frontal foi projetado para aumentar a durabilidade, e as mangueiras hidráulicas foram direcionadas para melhorar a confiabilidade.
  • Um protetor frontal ajuda a proteger o eixo frontal contra pedras ou outros detritos que podem danificar o eixo ou seus componentes.
  • O protetor da transmissão garante uma proteção de aço eficiente contra detritos do solo.
  • O conjunto de arrefecimento modular torna simples a remoção e a instalação de componentes no sistema de arrefecimento, o que reduz o tempo de manutenção.
  • As portas da cobertura do motor oferecem acesso completo e fácil ao motor, sem impedimento de nenhuma coluna da cobertura.
  • Intervalos prolongados de manutenção reduzem o número de toques e o tempo de inatividade.
  • Ok para Iniciar e sistemas de monitoramento de fluido criticamente baixo ajudam a evitar danos de componentes essenciais quando níveis baixos de fluido estão presentes. Todas as informações são disponibilizadas pela Tela de Informações localizada dentro da cabine, e os códigos de diagnóstico são registrados.
CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA INTEGRADAS

  • A Caterpillar considera a segurança de todos, dentro ou em torno dos equipamentos Cat, ao desenvolver novos produtos ou melhorar os recursos de segurança dos produtos existentes.
  • A 18 tem diversos recursos de segurança, como estes, mas não limitados a -
  1. Acesso ao Tandem
  2. Luzes de Serviço de Diodos Emissores de Luz (LED, Light Emitting Diode) do Compartimento
  3. Indicação de Cinto de Segurança
  4. Sistema Pronto para Combate a Incêndios
  5. Câmera Retrovisora
  6. Plataforma de Acesso opcional
  7. Plataforma de Acesso de Serviço opcional
SERVIÇO E SUPORTE DE NÍVEL SUPERIOR

SERVIÇO E SUPORTE DE NÍVEL SUPERIOR

  • O revendedor Cat local tem o compromisso de ajudá-lo a ter sucesso, garantindo que você tenha a máquina certa para o trabalho, tornando peças e serviços prontamente disponíveis, além de oferecer treinamento para o operador e fornecer a você ferramentas de trabalho versáteis.

Especificações de Produto para 18

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 304 hp 227 kW
Modelo do motor Cat® C13 Cat® C13
Diâmetro interno 5.1 pol 130 mm
Curso 6.2 pol 157 mm
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Padrão - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 309 hp 227 kW
Faixa de VHP - Líquida 227-266 kW (304-357 HP) 227-266 kW (304-357 HP)
Torque Máximo - ISO 9249 - Equivalente ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) 1270 lb/pé 1721 N·m
Altitude de Redução de Potência - Equivalente ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) 12973 pé 3954 m
Altitude de Redução de Potência - Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) 12176 pé 3711 m
Torque Máximo - ISO 9249 - Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) 1270 lb/pé 1721 N·m
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 550 rpm 550 rpm
Emissões (1) Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio V da UE/Japão 2014 (Final do Tier 4) Final do Tier 4 do EPA dos EUA/Estágio V da UE/Japão 2014 (Final do Tier 4)
Aumento de Torque - Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Final do Tier 4) 40% 40%
Torque Máximo - ISO 9249 - Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Final do Tier 4) 1306 lb/pé 1771 N·m
Altitude de Redução de Potência - Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Final do Tier 4) 12500 pé 3810 m
Aumento de Torque - Equivalente ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) 38% 38%
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Emissões (2) Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3)
Aumento de Torque - Equivalente ao Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3) 38% 38%
Intervalo de VHP - Líquido - Métrico 227-266 kW (309-362 HP) 227-266 kW (309-362 HP)
Emissões (3) Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) Padrões de Emissões Equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2)
Intervalo de VHP Otimizada - Líquido 227-266 kW (304-357 HP) 227-266 kW (304-357 HP)
Cilindrada 763 pol³ 12.5 l
Número de Cilindros 6 6
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 74324 lb 33713 kg
Largura da Lâmina 18 pé 5.5 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 5 pol 126 mm
Força para Baixo - GVW Máximo 43861 lb 19895 kg
Força da Lâmina* - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 47216 lb 21417 kg
Força da Lâmina* - GVW Máximo 52878 lb 23985 kg
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Força para Baixo - GVW de Base 34008 lb 15426 kg
Espessura da Borda Cortante 1.4 pol 35 mm
Espessura 1 pol 25 mm
Largura 18 pé 5.5 m
Largura da Borda Cortante 10 pol 254 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.75 pol 19 mm
Altura 31 pol 787 mm
Observação *Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições ideais de não patinagem e Peso Bruto da Máquina. *Força da lâmina calculada com o coeficiente de tração 0,9, que equivale a condições ideais de não patinagem e Peso Bruto da Máquina.
Capacidade de Combustível 131 gal (EUA) 496 l
Sistema de arrefecimento 18.5 gal (EUA) 70 l
Sistema Hidráulico - Tanque 18.5 gal (EUA) 70 l
Sistema Hidráulico - Total 38.6 gal (EUA) 146 l
Tanque de DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel) 4.2 gal (EUA) 16 l
Óleo do motor 9.5 gal (EUA) 36 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 26 gal (EUA) 98.5 l
Alojamento em Tandem - Cada 34 gal (EUA) 129 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.24 gal (EUA) 0.9 l
Alojamento do Comando do Círculo 2.6 gal (EUA) 10 l
Marchas de Avanço/Ré 8 de Avanço/6 de Ré 8 de Avanço/6 de Ré
Transmissão Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário Transmissão direta, câmbio de potência, eixo intermediário
Freios - Estacionamento Acionamento por mola, liberado hidraulicamente Acionamento por mola, liberado hidraulicamente
Freios - Torque de Freio Dinâmico por Roda 27069.27 lb/pé 36701 N·m
Freios - Serviço Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo
Freios - Secundário Acionamento a óleo, disco de óleo Acionamento a óleo, disco de óleo
Tipo de Circuito Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado Detecção de carga eletro-hidráulica, centro fechado
Tipo de Bomba Pistão variável Pistão variável
Pressão Máxima do Sistema 3590 lb/pol² 24750 kPa
Potência da Bomba* 74 gpm 280 l/min
Observação *Potência da bomba medida a 2.150 rpm. *Potência da bomba medida a 2.150 rpm.
Pressão de Standby 856 lb/pol² 5900 kPa
Ângulo Máximo de Posição da Lâmina 65° 65°
Levantamento Máximo Acima do Solo 15.7 pol 400 mm
Profundidade Máxima de Corte 18.5 pol 470 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 103 pol 2605 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 22 pol 560 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 103 pol 2605 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 31.1 pol 790 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás 5° 5°
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 29.1 pol 740 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.2 pol 690 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Avanço - 6ª 16 milha/h 25.8 km/h
Avanço - 2ª 3.8 milha/h 6.1 km/h
Avanço - 8ª 32.1 milha/h 51.7 km/h
Avanço - 5ª 11.8 milha/h 19 km/h
Marcha à Ré - 3ª 6 milha/h 9.7 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 30.5 pé 9.3 m
Avanço - 4ª 7.6 milha/h 12.3 km/h
Velocidade Superior - Ré 25.3 milha/h 40.8 km/h
Avanço - 7ª 22 milha/h 35.5 km/h
Ângulo de Articulação – Esquerdo/Direito 20° 20°
Marcha à Ré - 1ª 2.2 milha/h 3.6 km/h
Avanço - 3ª 5.5 milha/h 8.9 km/h
Marcha à Ré - 4ª 9.3 milha/h 15 km/h
Avanço - 1ª 2.8 milha/h 4.5 km/h
Velocidade Superior - Avanço 32.1 milha/h 51.7 km/h
Marcha à Ré - 6ª 25.3 milha/h 40.8 km/h
Faixa de Direção – Esquerda/Direita 47.5° 47.5°
Marcha à Ré - 2ª 4.1 milha/h 6.6 km/h
Marcha à Ré - 5ª 17.4 milha/h 28 km/h
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 14 pol 356 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 26.4 pol 670 mm
Círculo - Diâmetro 71.7 pol 1822 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 14 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 18.1 pol 460 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 2 pol 50 mm
Barra de Tração - Largura 3 pol 76 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas 18° para a Esquerda/17° para a Direita 18° para a Esquerda/17° para a Direita
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 35° 35°
Barra de Tração - Altura 8 pol 203 mm
Espessura Lateral - Externa 0.9 pol 22 mm
Espessura Lateral - Interna 0.9 pol 22 mm
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Cima 15° 15°
Oscilação do Tandem - Para a Frente e Para Baixo 25° 25°
Altura 25.5 pol 648 mm
Largura 9.3 pol 236 mm
Tombamento de Corrente de Comando 2.5 pol 63.5 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 72.5 pol 1841 mm
Espaçamento do Porta-pontas - Mínimo 17.5 pol 445 mm
Profundidade de Escarificação - Máxima 17.8 pol 452 mm
Espaçamento do Porta-pontas - Máximo 20 pol 500 mm
Porta-pontas do Ríper 7 7
Força de Penetração 30311 lb 13749 kg
Força de Desagregação 43700 lb 19822 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 63.4 pol 1610 mm
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 53830 lb 24417 kg
Peso Bruto do Veículo - Base** - Total 72298 lb 32794 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo Testado - Eixo Traseiro 58753 lb 26650 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo Testado - Eixo Frontal 26125 lb 11850 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 20494 lb 9296 kg
Peso Bruto do Veículo - Base** - Eixo Frontal 19837 lb 8998 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo Testado - Total 84877 lb 38500 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 74324 lb 33713 kg
Peso Bruto do Veículo - Base** - Eixo Traseiro 52461 lb 23796 kg
Observação (2) **Peso operacional de base calculado para a configuração padrão da máquina, com pneus 23.5R25, tanque de combustível cheio, operador e cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem). **Peso operacional de base calculado para a configuração padrão da máquina, com pneus 23.5R25, tanque de combustível cheio, operador e cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem).
Observação (1) *Sem motor de emissões de Final do Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Final do Tier 4): subtraia 150 kg (331 lb) do peso do eixo traseiro e do peso total *Sem motor de emissões de Final do Tier 4/Estágio IV/Japão 2014 (Final do Tier 4): subtraia 150 kg (331 lb) do peso do eixo traseiro e do peso total
Altura - Parte Superior dos Cilindros 122.6 pol 3115 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 134.3 pol 3411 mm
Altura - Tubo de Escape 141.1 pol 3584 mm
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 72.5 pol 1841 mm
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 290 pol 7365 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 106.4 pol 2703 mm
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 120.7 pol 3066 mm
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 474.4 pol 12051 mm
Altura - Centro do Eixo Frontal 29.9 pol 760 mm
Largura – Pneus Frontais Externos 134.3 pol 3411 mm
Comprimento - Do Pneu Frontal até a Parte Traseira da Máquina - Incluindo Engate para Reboque 417 pol 10593 mm
Altura - Topo da Cabine 147.5 pol 3746 mm
Vão Livre sobre o Solo - Eixo Traseiro 16.7 pol 423 mm
Ruído ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008 ISO 6394: 2008/ISO 6395: 2008/ISO 6396: 2008
ROPS/FOPS ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005 ISO 3471: 2008/ISO 3449: 2005
Freios ISO 3450: 2011 ISO 3450: 2011
Direção ISO 5010: 2007 ISO 5010: 2007
Velocidade - Avanço 1ª 309 hp 227 kW
Velocidade - Avanço 2ª 309 hp 227 kW
Velocidade - Ré 2ª 309 hp 227 kW
Velocidade - Avanço 4ª 325 hp 239 kW
Velocidade - Avanço 6ª 341 hp 251 kW
Velocidade - Avanço 5ª 332 hp 244 kW
Velocidade - Avanço 8ª 362 hp 266 kW
Velocidade - Ré 1ª 309 hp 227 kW
Velocidade - Avanço 3ª 315 hp 232 kW
Velocidade - Avanço 7ª 347 hp 255 kW
Velocidade - Ré 3ª - 6ª 315 hp 232 kW
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (2) Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 1 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (1) Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star Pneus: 23.5R25 Bridgestone VKT 2 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (3) Pneus: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star Pneus: 23.5R25 Bridgestone VJT 1 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (4) Pneus: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star Pneus: 23.5R25 Michelin XHA 2 Star
Grupo de Rodas - 19,5 x 25 MP (5) Pneus: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5 Pneus: 23.5R25 Michelin XLDD 2 Star L5
Velocidade - Avanço 4ª 321 hp 239 kW
Velocidade - Ré 2ª 304 hp 227 kW
Velocidade - Avanço 1ª 304 hp 227 kW
Velocidade - Ré 3ª - 6ª 311 hp 232 kW
Velocidade - Avanço 3ª 311 hp 232 kW
Velocidade - Avanço 5ª 327 hp 244 kW
Velocidade - Avanço 7ª 342 hp 255 kW
Velocidade - Avanço 2ª 304 hp 227 kW
Velocidade - Ré 1ª 304 hp 227 kW
Velocidade - Avanço 6ª 337 hp 251 kW
Velocidade - Avanço 8ª 357 hp 266 kW
Ar-condicionado O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 2,860 toneladas métricas (3,152 toneladas). O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 2,0 kg (4,4 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 2,860 toneladas métricas (3,152 toneladas).
Observação Calculado sem deslize e com pneus 23.5R25 L-3. Calculado sem deslize e com pneus 23.5R25 L-3.

18 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Descanso de braço ajustável elétrico
  • Descanso de punho ajustável
  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Buzina de ar
  • Articulação, Retorno ao Centro automático
  • Indicador do pino de deslocamento central
  • Gancho para casaco
  • Porta-copos
  • Monitor, velocidade e marcha digital
  • Portas, lados esquerdo e direito com limpador
  • Medidores (analógicos) dentro da cabine (inclui combustível, articulação, temperatura do líquido arrefecedor do motor, RPM do motor e temperatura do fluido hidráulico)
  • Medidores, nível da máquina
  • Tela sensível ao toque de exibição de informações
  • Seleção de velocidade no joystick
  • Controles hidráulicos de joystick para implementos, direção, transmissão
  • Escadas, cabine, lados esquerdo e direito
  • Luzes, luzes dos lados esquerdo e direito
  • Luzes, noturna na cabine
  • Metro, hora, digital
  • Espelho, retrovisor interno, ângulo de ajuste
  • Tomada elétrica, 12 V
  • Instalação para rádio, entretenimento
  • Cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), com isolamento acústico, inferior a 73 dB(A) ISO 6394 (70% da velocidade do ventilador)
  • Assento, cobertura de tecido, suspensão de conforto a ar
  • Compartimentos de armazenamento
  • Controle do acelerador, eletrônico

TREM DE FORÇA

  • Filtro de ar, selo do tipo seco de estágio duplo com indicador de serviço pelo Messenger e ejetor de poeira automático
  • Pós-resfriador Ar-Ar (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
  • Trava Automática do Diferencial
  • Correia, em serpentina, tensor automático
  • Indicação de desgaste do freio
  • Freios, disco a óleo, quatro rodas, hidráulico
  • Potência consistente para o solo
  • Sistema de Monitoramento de Nível de Fluido Criticamente Baixo
  • Diferencial, trava/destravamento
  • Dreno, óleo do motor, alta velocidade
  • Proteção eletrônica contra excesso de velocidade
  • Modo ECO do Motor: padrões de emissões equivalentes ao Final do Tier 4/Estágio V/Japão 2014 (Final do Tier 4) e Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2)
  • Motor, freio de compressão
  • Auxílio de partida a éter
  • Tanque de combustível, enchimento rápido, nível do solo
  • Separador de combustível-água
  • Ventilador Hidráulico
  • Silenciador, sob o capô (padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) e Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3))
  • OK para Iniciar
  • VHP (Variable Horse Power, Potência Variável) Otimizada
  • Freio de estacionamento - discos múltiplos, vedado, resfriado a óleo
  • Bomba de escorva, combustível
  • Eixo traseiro, modular
  • Dreno de sedimento, tanque de combustível
  • Três variações do motor C13. Uma delas atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IV da UE/Japão 2014 (Final do Tier 4) e será obrigatória para venda em países mais regulamentados. As demais opções atendem aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II/Japão 2001 (Tier 2) ou Tier 3/Estágio IIIA/Japão 2006 (Tier 3).
  • Transmissão, 8F/6R, câmbio de potência
  • VIMS sem telemática

PROTETORES

  • Proteção do cilindro do eixo frontal
  • Protetor da transmissão

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador, 150 ampère, vedado
  • Baterias, livres de manutenção, reforçadas, 1.400 CCA
  • Painel do disjuntor
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Luzes: de freio, reversíveis, montadas no teto, rodoviária, freio e lanternas (LED), frontais de trabalho
  • Product Link
  • Motor de partida elétrico reforçado

SEGURANÇA

  • Alarme, marcha à ré
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Martelo (saída de emergência)
  • Buzina, elétrica
  • Bloqueio, implemento hidráulico para estrada
  • Sistema de monitoramento de operador não presente
  • Pintura, redução de claridade - topo da estrutura frontal, compartimento traseiro e cilindros do ríper
  • Câmera retrovisora
  • Indicador de cinto de segurança
  • Cinto de segurança, retrátil, 76 mm (3 pol)
  • Direção secundária
  • Janelas, vidro laminado: - Parte frontal fixa com limpador intermitente - Porta com limpadores intermitentes (dois)
  • Vidros, temperados: - Limpadores dos lados esquerdo e direito - Traseiro com limpador intermitente
  • Luz, LED, estrobo de advertência
  • Luzes, frontais, LED
  • Luzes, faróis frontais altos
  • Luzes, faróis frontais baixos
  • Instalação, para luz de advertência
  • Luzes de serviço
  • Luzes de trabalho halógenas
  • Luzes de trabalho LED

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • Suporte da lâmina com 3 parafusos
  • ARO (AccuGrade Ready Option, Opção para Instalação do AccuGrade)
  • Acumuladores, levantamento da lâmina
  • Acumuladores de freio, duplos, certificados
  • Controle de Nivelamento de Inclinação Transversal da Cat
  • Manual de Peças em CD-ROM
  • Embreagem, deslizante de comando do círculo
  • Bordas cortantes, planas de aço DH-2: - 254 mm x 35 mm (10 pol x 1,4 pol) - parafusos de fixação de 19 mm (3/4 pol)
  • Portas (quatro), compartimento do motor, travamento (dois do lado esquerdo, dois do lado direito)
  • Portas, duas de serviço, lado esquerdo e direito
  • Barra de Tração - seis sapatas com placas de desgaste substituíveis
  • Cantos da lâmina, aço DH-2 de 16 mm (5∕8 pol), parafusos de fixação de 19 mm (3∕4 pol)
  • Combustível de enchimento rápido, 567,8 l/min (150 gpm)
  • Verificação do fluido
  • Chassi, articulado, com trava de segurança
  • Hidráulica, detecção de carga
  • Tanque de combustível metálico, 496 l (131 gal)
  • Tiras de desgaste de DCM metálico
  • Conjunto de arrefecimento modular
  • Armação da lâmina: - 5,5 m × 787 mm × 25 mm (18 pés × 31 pol × 1 pol) - Deslocamento lateral hidráulico e tombamento
  • Radiador, duas portas de acesso para limpeza
  • Para-choque traseiro
  • Degraus de acesso traseiro em tandem e barras de mão
  • Aberturas S•O•S: motor, hidráulica, transmissão, líquido arrefecedor
  • Passadiço em tandem
  • Tiras de desgaste do círculo com ajuste superior
  • Instalação para extintor de incêndio
  • Ríper, traseiro
  • Bloco de empuxo, contrapeso

FERRAMENTAS DE TRABALHO/ferramenta de penetração no solo

  • Lâmina de 5,5 m (18 pés) com borda cortante plana de 254 mm × 35 mm (10 pol × 13⁄8 pol)

PNEUS, AROS E RODAS

  • Está inclusa uma folga parcial para pneus nos aros de várias peças de 597 mm × 609,6 mm (23,5 pol × 24 pol) no preço e no peso de base da máquina

FLUIDOS

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada até -35 °C (-31 °F)

18 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Pacote Comfort
  • Porta aquecida
  • Alta visibilidade dos espelhos
  • Espelhos, aquecidos externamente 24 V
  • Espelhos, montados externamente
  • Assento aquecido
  • Assento com aquecimento/ventilação
  • Plataforma e escadas para limpeza de vidros do lado esquerdo/direito

TREM DE FORÇA

  • Transmissão, câmbio automático

PROTETORES

  • Protetor de pó
  • Para-lamas traseiros
  • Isolamento acústico, cobertura do motor e transmissão

SEGURANÇA

  • Monitor adicional para câmera retrovisora
  • Plataforma de acesso aprimorada
  • Chave do Sistema de Segurança da Máquina
  • Plataforma de acesso de serviço

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Lubrificação automática, Voltada para o centro
  • Lubrificação automática, aprimoramento do ríper
  • Controle, lâmina, flutuação variável
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 120 V
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 240 V
  • Arranjos hidráulicos com válvulas hidráulicas adicionais Base+1
  • Arranjos hidráulicos com válvulas hidráulicas adicionais Base+5
  • Product Link Elite duplo
  • Aro, 495,3 mm × 635 mm (19,5 pol × 25 pol) MP (sobressalente)
  • Clima, pacote Cold Plus

FERRAMENTAS DE TRABALHO/ferramenta de penetração no solo

  • Lâmina de 5,5 m (18 pés) com borda cortante curvada de 203 mm × 25 mm (8 pol ×1 pol)
  • Dente, ríper

FLUIDOS

  • Líquido arrefecedor, -51 °C (-60 °F)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Nivelamento é uma função vital, mas menos visível, que fornece suporte essencial para operações de carregamento e transporte. O Cat® MineStar™ Terrain for grading ajuda a tornar as operações de tratores de esteira e motoniveladoras mais seguras e eficientes, o que pode fazer uma diferença significativa nos resultados financeiros de uma mina. O Terrain for grading ajuda os operadores a chegarem ao nivelamento especificado mais rapidamente, sem atrasos, dúvidas ou retrabalhos.

Explore a Tecnologia

Veja como 18 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladora 18

Motoniveladoras de Mineração Cat® 16 e 18

Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®

Motoniveladoras Cat® | Tecnologias Integradas

Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladora 18
Motoniveladoras de Mineração Cat® 16 e 18
Joysticks de Controle Avançado | Motoniveladoras Cat®
Motoniveladoras Cat® | Tecnologias Integradas

360 View
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  18

Exibir Mais Ofertas