140

Motoniveladoras 140

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
183 HP
136 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
40565 lb
18400 kg
Largura da Lâmina
12 pé
3.7 m

Visão Geral

A Motoniveladora Projetada para o Operador

Os níveis máximos de conforto e controle para o operador garantem que a motoniveladora Cat® 140 otimize o desempenho, especialmente em longos dias de trabalho. O motor C7 com eficiência de combustível inclui tecnologias de proteção e fornece a potência necessária para o controle preciso e mais trabalho concluído por hora.

Vantagens

Otimize a Eficiência

O Controle eletrônico do acelerador ajuda a melhorar a produtividade, proporcionando maior potência e torques para as demandas da aplicação.

Até 78% Menos Movimentação do Braço

Reduza a fadiga decorrente da movimentação do braço com controles de joystick.

Tecnologias Integradas

O uso das tecnologias Cat® GRADE pode aumentar a produtividade geral com maior precisão, reduzir o retrabalho e diminuir os custos.

Especificações de Produto para 140

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 183 HP 136 kW
Modelo do Motor Cat C7 Cat C7
Diâmetro Interno 4.3 pol 110 mm
Curso 5 pol 127 mm
Velocidade em Potência Nominal 2.000 rpm 2.000 rpm
Aumento de Torque 39% 39%
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 186 HP 136 kW
Padrão - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.450 rpm 1.450 rpm
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Máxima 1.650 rpm 1.650 rpm
Emissões MAR-1 do Brasil MAR-1 do Brasil
Torque Máximo 776 pé·lbf 1052 N·m
Alta Temperatura Ambiente - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Intervalo de VHP Plus - Líquido - Métrico 136 a 159 kW (186 a 216 HP) 136 a 159 kW (186 a 216 HP)
Padrão - Velocidade do Ventilador - Mínima 600 rpm 600 rpm
Intervalo de VHP Plus - Líquido 136 a 159 kW (183 a 213 HP) 136 a 159 kW (183 a 213 HP)
Observação (1) Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 rpm. Torque máximo (VHP Plus) medido a 1.000 rpm.
Observação (4) Potência conforme declarado pela ISO 14396; Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 160 kW (214 HP) Potência conforme declarado pela ISO 14396; Velocidade Nominal = 2.000 rpm; VHP Plus = 160 kW (214 HP)
Observação (3) A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível a uma velocidade nominal de 2.000 rpm, medida no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador funcionando na velocidade mínima, filtro de ar, silenciador e alternador.
Observação (5) Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés). Nenhuma redução de potência do motor é necessária até 3.048 m (10.000 pés).
Observação (2) A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269 em vigor na época da fabricação.
Deslocamento 439 pol³ 7.2 l
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 40565 lb 18400 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 26479 lb 12011 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9303 lb 4220 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 15077 lb 6839 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico – Eixo Traseiro 29343 lb 13310 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 35783 lb 16231 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico – Eixo Frontal 11221 lb 5090 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 33523 lb 15206 kg
Peso Operacional - Equipamento Típico - Total 40565 lb 18400 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 48601 lb 22045 kg
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 6.5 pol 166 mm
Armação da Lâmina - Largura 12 pé 3.7 m
Armação da Lâmina - Altura 24 pol 610 mm
Círculo - Diâmetro 60.2 pol 1530 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Largura 12 pol 305 mm
Barra de Tração - Altura 6 pol 152 mm
Barra de Tração - Largura 3 pol 76.2 mm
Eixo Frontal - Oscilação Total por Lado 32° 32°
Estrutura do Chassi Frontal - Espessura 0.6 pol 16 mm
Estrutura do Chassi Frontal - Altura 12 pol 305 mm
Eixo Frontal - Inclinação das Rodas - Esquerda/Direita 18° 18°
Profundidade Máxima de Corte 28.1 pol 715 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 18.9 pol 480 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 26 pol 660 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 77.9 pol 1978 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 70.5 pol 1790 mm
Deslocamento Central do Círculo - Direito 28.7 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para a Frente 40° 40°
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 20.1 pol 510 mm
Intervalo de Tombamento da Lâmina - Para Trás

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com 3D para Motoniveladoras

    O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

  • Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

    O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 140 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 140 (12M)

Motoniveladora 140 (12M)