Motoniveladora 160 LVR

Motoniveladoras 160 LVR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida
185 HP
159 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico
40289 lb
18275 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total
43465 lb
19715 kg

Visão Geral

Potência e Precisão Impulsionam esta Motoniveladora Produtiva

A Motoniveladora Cat® 160 é a máquina com a qual você pode contar quando precisa realizar o trabalho. As motoniveladoras Cat ajudam você a aproveitar ao máximo o investimento, proporcionando produtividade e durabilidade máximas. O motor C7 Cat, a transmissão Power Shift de acionamento direto e hidráulica com detecção de carga trabalham juntos para garantir a potência e a precisão de que você precisa para trabalhar em condições exigentes. E as motoniveladoras Cat têm o suporte da rede de revendedores Cat de classe internacional para mantê-lo em pleno funcionamento.

Vantagens

Maximize o Desempenho

A Transmissão Power Shift com Eixo Intermediário é compatível com o motor, maximizando a potência para o solo.

Aumente a Eficiência

Os ângulos agressivos da lâmina, a curvatura otimizada da armação da lâmina e a grande folga do bocal permitem que o material role mais livremente pela lâmina.

Simples de Operar

A Transmissão Autoshift opcional maximiza a produtividade por meio do deslocamento automático da transmissão em pontos de deslocamento ideais.

Especificações de Produto para 160 LVR

Potência Básica (1ª Marcha) - Líquida 185 HP 159 kW
Modelo do Motor Cat� C7 Cat� C7
Deslocamento 439 pol³ 7.2 l
Diâmetro Interno 4.1 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Número de Cilindros 6 6
Altitude de Redução de Potência 10000 pé 3048 m
Alta - Capacidade do Ambiente 122 °F 50 °C
Faixa de VHP - Líquida 159-185 kW (213-248 HP) 159-185 kW (213-248 HP)
Potência Básica (1ª Velocidade) - Líquida - Métrica 185 HP 159 kW
Peso Operacional - Com Equipamento Típico 40289 lb 18275 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Total 43465 lb 19715 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Total 52794 lb 16820 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Total 50420 lb 23947 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico 43465 lb 19715 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Frontal 12404 lb 5626 kg
Peso Bruto do Veículo - Com Equipamento Típico - Eixo Traseiro 31061 lb 14089 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Frontal 9867 lb 4475 kg
Peso Bruto do Veículo - Base - Eixo Traseiro 27215 lb 12345 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Frontal 16894 lb 7663 kg
Peso Bruto do Veículo - Máximo - Eixo Traseiro 35900 lb 16284 kg
Marchas de Avanço/Ré 8 de avanço/6 de ré 8 de avanço/6 de ré
Transmissão Transmissão direta, Câmbio de potência Transmissão direta, Câmbio de potência
Freios - Serviço Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo
Freios - Serviço - Área de Superfície 3712 pol² 23948 cm²
Freios - Estacionamento Acionado a ar, disco de óleo múltiplo Acionado a ar, disco de óleo múltiplo
Freios - Secundário Circuito duplo Circuito duplo
Largura da Lâmina 12 pé 3.7 m
Armação da Lâmina - Altura 24 pol 610 mm
Armação da Lâmina - Espessura 0.87 pol 22 mm
Raio do Arco 16.3 pol 413 mm
Folga do Pescoço 3.7 pol 95 mm
Largura da Borda Cortante 6 pol 152 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Canto da Lâmina - Largura 6 pol 152 mm
Canto da Lâmina - Espessura 0.6 pol 16 mm
Força da Lâmina - GVW Máximo 29496 lb 13379 kg
Pressão para Baixo - GVW Máximo 30785 lb 13964 kg
Força da Lâmina - GVW (Gross Vehicle Weight, Peso Bruto do Veículo) de Base 21221 lb 9626 kg
Pressão para Baixo - GVW de Base 16775 lb 7609 kg
Velocidade Superior - Avanço 29.1 milha/h 46.9 km/h
Velocidade Superior - Ré 23 milha/h 37 km/h
Raio de Giro - Pneus Frontais Externos 24.61 pé 7.5 m
Avanço - 1ª 2.5 milha/h 4.1 km/h
Avanço - 2ª 3.4 milha/h 5.5 km/h
Avanço - 3ª 5 milha/h 8.1 km/h
Avanço - 4ª 6.9 milha/h 11.1 km/h
Avanço - 5ª 10.7 milha/h 17.2 km/h
Avanço - 6ª 14.6 milha/h 23.4 km/h
Avanço - 7ª 20 milha/h 32.2 km/h
Avanço - 8ª 29.1 milha/h 46.9 km/h
Marcha à Ré - 1ª 2 milha/h 3.2 km/h
Marcha à Ré - 2ª 3.7 milha/h 6 km/h
Marcha à Ré - 3ª 5.4 milha/h 8.8 km/h
Marcha à Ré - 4ª 8.4 milha/h 13.6 km/h
Marcha à Ré - 5ª 15.8 milha/h 25.4 km/h
Marcha à Ré - 6ª 23 milha/h 37 km/h
Tipo de Circuito Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional Detecção de Carga, Centro Fechado, Sistema de Compensação de Pressão de Prioridade Proporcional
Tipo de Bomba Pistão Variável Pistão Variável
Pressão Máxima do Sistema 3698.5 lb/pol² 25500 kPa
Pressão de Standby 522.1 lb/pol² 3600 kPa
Capacidade do Tanque do Reservatório 14.5 gal (EUA) 55 l
Deslocamento Central do Círculo - Direito 27.4 pol 728 mm
Deslocamento Central do Círculo - Esquerdo 27.4 pol 695 mm
Deslocamento Lateral da Lâmina - Direito 37.4 pol 950 mm
Deslocamento Lateral da Armação da Lâmina - Esquerdo 32.3 pol 820 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Direito 89.7 pol 2278 mm
Alcance Máximo Disponível Fora dos Pneus – Esquerdo 82.3 pol 2090 mm
Levantamento Máximo Acima do Solo 17.8 pol 452 mm
Profundidade Máxima de Corte 29.53 pol² 750 mm²
Profundidade de Escarificação - Máxima 18.2 pol 462 mm
Espaçamento do Porta-pontas do Ríper 21 pol 533 mm
Força de Penetração 20051 lb 9095 kg
Força de Desagregação 26703 lb 12112 kg
Aumento do Comprimento da Máquina, Feixe Erguido 38.2 pol 970 mm
Meio, Tipo V - Largura Operacional 46.6 pol 1184 mm
Meio, Tipo V - Profundidade de Escarificação, Máxima 9 pol 229 mm
Meio, Tipo V - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 4.6 pol 116 mm
Traseiro - Largura Operacional 90.6 pol 2300 mm
Traseiro - Profundidade de Escarificação, Máxima 10.5 pol 266 mm
Traseiro - Espaço do Porta-dentes do Escarificador 10.5 pol 267 mm
Círculo - Diâmetro 61.1 pol 1553 mm
Círculo – Espessura do Feixe da Lâmina 1.6 pol 40 mm
Barra de Tração - Altura 5 pol 127 mm
Barra de Tração - Largura 3 pol 76.2 mm
Eixo Frontal - Altura até o Centro 24.7 pol 628 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Largura 12 pol 305 mm
Chapa Frontal Superior/Inferior - Espessura 1 pol 25 mm
Altura 22.5 pol 572 mm
Largura 7.9 pol 201 mm
Espessura Lateral - Interna 0.6 pol 16 mm
Espessura Lateral - Externa 0.7 pol 18 mm
Tombamento de Corrente de Comando 2 pol 51 mm
Espaçamento do Eixo da Roda 59.9 pol 1522 mm
Capacidade de Combustível 91 gal (EUA) 344 l
Sistema de Arrefecimento 10.6 gal (EUA) 40 l
Óleo do Motor 4.8 gal (EUA) 18 l
Transmissão - Diferencial - Comandos Finais 15.9 gal (EUA) 60 l
Alojamento em Tandem - Cada 21.1 gal (EUA) 80 l
Alojamento do Mancal da Ponta-de-Eixo da Roda Frontal 0.1 gal (EUA) 0.5 l
Alojamento do Comando do Círculo 1.8 gal (EUA) 7 l
Comprimento – Entre os Eixos em Tandem 60 pol 1523 mm
Comprimento – Eixo Frontal à Armação da Lâmina 102.3 pol 2598 mm
Comprimento – Eixo Frontal ao Tandem Intermediário 239.6 pol 6086 mm
Comprimento - Pneu Frontal à Parte Traseira da Máquina 334.8 pol 8504 mm
Comprimento – Contrapeso ao Ríper 394.2 pol 10013 mm
Altura - Parte Superior dos Cilindros 120 pol 3049 mm
Altura - Tubo de Escape 114 pol 2895 mm
Largura - Linhas Centrais do Pneu 81.3 pol 2065 mm
Largura – Pneus Traseiros Externos 96.6 pol 2452 mm
Largura – Pneus Frontais Externos 97.7 pol 2481 mm
ROPS/FOPS ISO 3471:1994/ISO 3449:2005 ISO 3471:1994/ISO 3449:2005
Direção ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Freios ISO 3450:1996 ISO 3450:1996
Ruído ISO 6394:2008/ISO 6396:2008 ISO 6394:2008/ISO 6396:2008

160 LVR Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Sistema Elétrico

  • Alternador, 115 A
  • Alarme de marcha à ré, luzes de ré
  • Baterias, livres de manutenção 750 CCA
  • Bloco de fusíveis comuns
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Buzina, elétrica
  • Monitor de indicação
  • Luzes, freio e lanternas
  • Motor, partida
  • Instalação para Product Link
  • Luzes de Trabalho

Compartimento do Operador

  • Acelerador

Outros Equipamentos Padrão

  • Portas, compartimento do motor
  • Barra de articulação, 7 posições
  • Armação da lâmina, lâmina de 3.658 mm x 610 mm x× 22 mm (12 pés x 24 pol x 7/8 pol) com deslocamento lateral hidráulico e ponta mecânica
  • Armação da lâmina, lâmina de 4.267 mm x 686 mm x 25 mm (14 pés x 27 pol x 1 pol) com deslocamento lateral e inclinação hidráulicos
  • Aberturas SOS (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo), motor, hidráulica, transmissão e arrefecimento
  • Caixa de ferramentas com cadeado
  • Proteção contra vandalismo - inclui travas de tampas para o reservatório hidráulico, tampa de acesso do radiador, tanque de combustível, verificação/abastecimento do óleo da transmissão e do motor e caixas de bateria traváveis

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO

  • x
  • x
  • x
  • x

ANTICONGELANTE

  • x

Anticongelante

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada a -35 graus Celsius (-30 graus Fahrenheit)

160 LVR Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Protetores

  • Protetor da transmissão

Compartimento do Operador

  • Ar-condicionado com aquecedor
  • Aquecedor, cabine

Cabine/Capota

  • Cabine, ROPS
  • Cabine, Sem ROPS
  • Capota, ROPS
  • Assento, ajustável de vinil
  • Assento, de tecido, em curva
  • Ventilador, desembaçador do vidro frontal
  • Ventilador, desembaçador, vidro traseiro
  • Para-sol, traseiro
  • Limpador/lavador, traseiro
  • Limpadores, intermitentes frontais
  • Espelhos, internos duplos
  • Espelho, aquecido
  • Espelhos, montados externamente
  • Tomada elétrica para acessórios, 12 V
  • Rádio, Bluetooth
  • Instalação para rádio de entretenimento
  • Câmera retrovisora
  • Tacômetro/velocímetro

Ríper/Escarificador

  • Ríper/escarificador, montagem traseira
  • Escarificador, montagem central, tipo V

Luzes

  • Montado na barra, luz baixa direcional e faróis
  • Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Farol Giratório na Cor Âmbar
  • Faróis combinados
  • Montadas na cabine e na barra, farol alto, pisca-pisca, faróis e luzes de trabalho
  • Luzes da cabine voltadas para trás

Trem de Força

  • Câmbio automático

Outros Acessórios

  • Medidor Digital de Inclinação da Lâmina
  • Product Link
  • Product Link Elite
  • Instalação da asa para neve, montagem no chassi
  • Grade ARO
  • Secador, a ar
  • Chapa de empuxo, contrapeso
  • Acumulador, levantamento da lâmina
  • Bateria, serviço pesado (1.400 CCA)
  • Éter, auxílio de partida
  • Aquecedor, líquido arrefecedor do motor, 220 V
  • Circle Saver
  • Pacote de reboque do ríper

Hidráulica

  • Bomba, hidráulica, alta capacidade (210 l/min, 55,7 gal/min)
  • Há disponibilidade de instalações hidráulicas com uma ou mais válvulas hidráulicas adicionais para ríper traseiro, escarificador de montagem central, lâmina, rafadeira para neve e asa para neve

Lâminas, Armações da Lâmina

  • Lâmina, 3.658 mm x 610 mm x 22 mm (12 pés x 24 pol x 7/8 pol) com deslocamento lateral e inclinação hidráulicos e borda cortante dos cantos da lâmina de 5/8 pol de 203 mm x 19 mm (8 pol x 3/4 pol) - para uso com lâmina de 4,3 m (14 pés)
  • Cantos, de sobreposição, par reversível para uso com bordas cortantes de 203 mm (8 pol)

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
  • Cat GRADE com 3D para Motoniveladoras

    O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

  • Cat GRADE com Inclinação Transversal para Motoniveladoras

    O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para motoniveladoras é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a nivelar mais rapidamente com mais precisão, eficiência e produtividade. O controle automático de lâmina reduz as entradas do operador e o número de passagens para realizar o trabalho a fim de economizar tempo e dinheiro.

Explore a Tecnologia

O Cat® GRADE com Inclinação Transversal é um sistema integrado que permite que os operadores de motoniveladoras alcancem o nivelamento com mais rapidez e precisão, automatizando a inclinação transversal da lâmina, permitindo que o operador faça mais no mesmo período de tempo. Outros benefícios econômicos do sistema incluem menor consumo de combustível e uso de material até 40% menor.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 160 LVR se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160

Motoniveladora 160
Motoniveladora 160
Motoniveladora 160

Motoniveladora da Série K

Motoniveladora da Série K

Confira as Ofertas Atuais para  160 LVR

Exibir Mais Ofertas