D6

D6 Tratores Médios Tier 4 / Stage V

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C9.3B
Cat C9.3B
Potência - Líquida
215 hp
161 kW
Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349
215 hp
159 kW

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE

  • Até 20% de melhoria na eficiência de combustível¹.
  • Use até 13% menos combustível².
  • A transmissão de 4 velocidades totalmente automática se ajusta continuamente para obter a máxima eficiência e potência no solo sem intervenção do operador.
  • Câmbio totalmente automático para cima e para baixo em toda a faixa de trabalho para maximizar a eficiência de combustível.
  • Menos emissões de gás do efeito estufa – até 13% menos CO2.

    ¹Material movido por galão/litro de combustível
    ² Galões/litros por hora
MOVIMENTE MAIS COM MENOS COMBUSTÍVEL

MOVIMENTE MAIS COM MENOS COMBUSTÍVEL

  • Movimente até 16% mais material por galão/litro de combustível usado.
  • Movimente até 5% mais material por hora.
  • Totalmente reprojetado com configurações atualizadas para que você construa a máquina certa para seu trabalho.
  • O trator VPAT especialmente projetado apresenta um novo chassi e equilíbrio otimizado para nivelamento, sem a necessidade de acessório traseiros.
  • Novo projeto LGP VPAT, com sapatas centralizadas de 915 mm (36 pol), oferece pressão sobre o solo de 35 kPa (5 lb/pol²).
  • Lâmina mais larga no LGP VPAT para nivelamento de alta velocidade com eficiência avançada.
  • Faixa de movimento VPAT líder da categoria para maior desempenho, principalmente no trabalho de valetamento e aterramento.
  • A lâmina VPAT permanece nivelada quando angulada para um nivelamento mais suave.
  • Braço de empuxo mais robusto do trator para aplicações pesadas com maior capacidade da lâmina SU.
  • Nova opção de material rodante com 10 roletes projetada para nivelamentos mais suaves em altas velocidades, mesmo em superfícies difíceis como areia.
Potência para Trabalho Florestal/Limpeza de Terreno

Potência para Trabalho Florestal/Limpeza de Terreno

  • Vassouras atualizadas lideram a lista de recursos da máquina para Trabalho Florestal/Limpeza de Terreno projetada para ajudar a proteger seu trator contra danos e acúmulo de detritos.
  • Sapatas de esteira especializadas e lâminas para cavacos de madeira e carvão são compatíveis com o trabalho.
  • Pré-purificador e filtro montado no teto ajudam a proteger contra poeira e detritos.
TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

TECNOLOGIA QUE TRABALHA PARA VOCÊ

  • Atinja o nivelamento desejado com mais rapidez e precisão com as tecnologias Cat GRADE. Conclua trabalhos com menos passadas e com menos esforço por parte do operador, economizando tempo e ajudando a aumentar os lucros.
  • O Cat GRADE com Slope Assist™ mantém a posição da lâmina automaticamente pré-estabelecida sem um sinal de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global).
  • O Cat GRADE com 3D atualizado oferece maior velocidade, precisão e flexibilidade. O sistema integrado de fábrica elimina os cilindros de detecção de posição. Antenas integradas ao teto da cabine para melhor proteção.
  • Uma tela de controle de nivelamento sensível ao toque mais intuitiva de 10 polegadas (254 mm) é mais fácil de usar.
  • O AutoCarry™ automatiza o levantamento da lâmina para maximizar a carga da lâmina, melhorar a consistência da carga e reduzir o deslize da esteira.
  • O Slope Indicate padrão exibe a inclinação transversal da máquina e a orientação para a frente/para trás diretamente na tela principal.
  • A Opção para Instalação de Acessórios (ARO, Attachment Ready Option) de fábrica simplifica a instalação de todas as marcas de sistemas de controle de nivelamento.
  • O Product Link™ coleta dados da máquina que podem ser visualizados on-line por meio de aplicativos da Web e móveis.
  • Acesse informações a qualquer hora e em qualquer lugar com o VisionLink®, e use-o para tomar decisões conscientes que aumentam a produtividade, reduzem custos, simplificam a manutenção e melhoram a segurança do local de trabalho.
PROJETADA PARA OS OPERADORES

PROJETADA PARA OS OPERADORES

  • Cabine completamente reprojetada para um padrão totalmente novo de visibilidade, conforto e produtividade.
  • Nova tela sensível ao toque de 10 pol com interface do operador fácil de usar.
  • Tela de Controle de Nivelamento e as posições da tela principal podem ser trocadas.
  • O Perfil da Aplicação salva as configurações preferenciais da máquina.
  • O aquecimento/resfriamento distribuído da cabine circula o ar de maneira mais eficaz ao redor do operador e ajuda a reduzir o embaçamento/degelo das janelas.
  • Revestimentos viscosos da cabine reduzem a vibração e contribuem para maior conforto do operador.
  • O assento com suspensão a ar mais largo tem vários ajustes para um conforto personalizado.
  • O apoio de braço inteiro se ajusta para a frente e para trás independentemente do assento.
  • O botão giratório de retenção no controle da direção permite trocas fáceis de configuração da velocidade
  • Mais espaços de armazenamento em toda a cabine.
CUSTOS DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXOS

CUSTOS DE MANUTENÇÃO MAIS BAIXOS

  • Até 9% de redução no custo de manutenção – desenvolvido especificamente para você economizar dinheiro com componentes atualizados, intervalos de serviço maiores, menos tarefas de manutenção programada.
  • Pontos de manutenção agrupados e componentes modulares com fácil acesso para economizar seu tempo de manutenção de rotina.
  • Menos filtros e pontos de manutenção para você economizar tempo e dinheiro na manutenção de rotina.
  • Substituição do filtro de ar da cabine estendido para 500 horas.
  • O ventilador reversível padrão aumenta o tempo entre limpezas da colmeia.
  • Remoção da cabine em 30 minutos, se necessário.
  • A unidade HVAC modular independente é mais fácil de reparar.

Especificações de Produto para D6

Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potência - Líquida 215 hp 161 kW
Potência Líquida - Nominal - ISO 9249/SAE J1349 215 hp 159 kW
Emissões Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio V da UE, Final do Tier 4 da Coreia Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio V da UE, Final do Tier 4 da Coreia
Observação (1) Potência nominal a 2.200 rpm Potência nominal a 2.200 rpm
Observação (2) Todos os motores diesel fora-de-estrada Final e Período do Tier 4, Estágio IIIB, IV e V e do Final do Tier 4 da Coreia precisam usar apenas combustíveis diesel com enxofre ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contendo 15 ppm (mg/kg) ou menos de enxofre. Misturas de biodiesel até o nível B20 (20% de mistura por volume) são aceitáveis quando ocorrem com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina. Todos os motores diesel fora-de-estrada Final e Período do Tier 4, Estágio IIIB, IV e V e do Final do Tier 4 da Coreia precisam usar apenas combustíveis diesel com enxofre ultrabaixo (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contendo 15 ppm (mg/kg) ou menos de enxofre. Misturas de biodiesel até o nível B20 (20% de mistura por volume) são aceitáveis quando ocorrem com 15 ppm (mg/kg) de enxofre ou menos ULSD. O B20 deve atender à especificação ASTM (American Society for Testing and Materials, Associação Americana de Ensaios e Materiais) D7467 (o estoque da mistura de biodiesel deve atender às especificações de biodiesel Cat, ASTM D6751 ou EN 14214). O óleo Cat DEO-ULS ou óleos que atendam às especificações Cat ECF-3, API CJ-4 e ACEA E9 são necessários. Consulte o OMM (Operation and Maintenance Manual, Manual de Operação e Manutenção) para obter recomendações de combustível ainda mais específicas para a máquina.
Observação (3) O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241. O Fluido de Escape Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado nos sistemas de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat deve atender aos requisitos descritos no padrão da Organização Internacional para Padronização (ISO, International Organization for Standardization) 22241.
Observação (4) Especificações básicas da máquina fornecidas a seguir. Para especificações e dimensões completas por configuração, ofertas de lâmina e sapatas de esteira e muito mais, acesse a seção de download do produto para exibir a Especificações Técnicas D6/D6 XE completas. Especificações básicas da máquina fornecidas a seguir. Para especificações e dimensões completas por configuração, ofertas de lâmina e sapatas de esteira e muito mais, acesse a seção de download do produto para exibir a Especificações Técnicas D6/D6 XE completas.
Trem de Força Servotransmissão Totalmente Automática de 4 Velocidades Servotransmissão Totalmente Automática de 4 Velocidades
Tanque de Combustível 90 gal (EUA) 341 l
Tanque de DEF 7.4 gal (EUA) 28 l
Peso Operacional 48500 lb 22000 kg
Pressão Sobre o Solo 7.9 lb/pol² 54 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidade da Lâmina 7.5 yd³ 5.7 m³
Peso Operacional 50130 lb 22740 kg
Pressão Sobre o Solo 6.6 lb/pol² 46 kPa
Largura da Sapata Padrão 30 pol 760 mm
Lâmina Semiuniversal (SU) Semiuniversal (SU)
Capacidade da Lâmina 7.6 yd³ 5.8 m³
Peso Operacional 52615 lb 23866 kg
Pressão Sobre o Solo 5.1 lb/pol² 35 kPa
Largura da Sapata Padrão 36 pol 915 mm
Lâmina Reta Reta
Capacidade da Lâmina 5 yd³ 3.8 m³
Peso Operacional 49030 lb 22240 kg
Pressão Sobre o Solo 7.1 lb/pol² 49 kPa
Largura da Sapata Padrão 24 pol 610 mm
Lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável) VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)
Capacidade da Lâmina 5.4 yd³ 4.1 m³
Peso Operacional 50650 lb 22975 kg
Pressão Sobre o Solo 5.8 lb/pol² 40 kPa
Largura da Sapata Padrão 30 pol 760 mm
Lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável) VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)
Capacidade da Lâmina 5.9 yd³ 4.5 m³
Peso Operacional 51875 lb 23530 kg
Pressão Sobre o Solo 5 lb/pol² 35 kPa
Largura da Sapata Padrão 36 pol 915 mm
Lâmina VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável) VPAT (Variable Pitch Angle Tilt, Inclinação e Ângulo Variável)
Capacidade da Lâmina 6.5 yd³ 4.9 m³
Ar–condicionado O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,36 kg (3,00 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 1,95 toneladas métricas (2,14 toneladas). O sistema de ar-conficionado nesta máquina contém o refrigerante de gás do efeito estufa fluorado R134a ou R1234yf. Consulte a etiqueta ou o manual de instruções para identificação do gás. - Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,36 kg (3,00 lb) de refrigerante que tem um CO2 equivalente a 1,95 toneladas métricas (2,14 toneladas).

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Auxílio de Direção Cat® para Tratores de Esteira automatiza diversas funções de direção para ajudar a tornar a direção mais fácil. Aumente a produtividade com menos esforço, resultando em maior eficiência e na redução de fadiga do operador. ​

Explore a Tecnologia

Cat® Grade com Slope Assist™ para Tratores torna qualquer trabalho de laminação mais rápido e mais fácil. O sistema mantém a inclinação transversal e/ou inclinação principal da lâmina para obter melhor qualidade de superfície, mesmo com um operador menos experiente.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança aumenta a segurança pedindo para que os operadores afivelem os cintos de segurança antes de acionarem a máquina, o que ajuda a reduzir riscos e criar ambientes de trabalho mais seguros.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat GRADE com 3D para tratores é um sistema de controle de nivelamento integrado de fábrica que ajuda a melhorar a eficiência, precisão e produtividade de nivelamento. O sistema automatiza os movimentos da lâmina em aplicações de nivelamento preciso e de laminação de produção, reduzindo a participação manual do operador em até 80%.

Explore a Tecnologia

Veja como D6 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6

Trator D6
Trator D6
Trator D6
Trator D6
Trator D6
Trator D6
Trator D6
Trator D6
Trator D6
Trator D6

Confira as Ofertas Atuais para  D6

Exibir Mais Ofertas