Visão Geral
Projeto Mais Inteligente para Trabalhar Mais.
O Trator de Esteira Cat® D9 é uma máquina versátil projetada para ser usada em diversas aplicações, como sobreposição de escarificação, laminação de produção, empilhamento, guincho, manutenção do local, suporte à frota e recuperação. Ele pode ser equipado com uma série de opções de lâminas para atender a necessidades específicas do local. Uma máquina Cat altamente confiável e totalmente integrada, os componentes do D9 trabalham juntos para garantir um desempenho superior, alta disponibilidade e longa vida útil. Recursos como o novo conversor de torque da embreagem do estator aumentam a eficiência e reduzem o uso de combustível, e várias soluções de tecnologia de bordo aumentam ainda mais a eficiência e o desempenho. Essas melhorias - e outras - tornam o D9 um trator de esteira que oferece um custo geral mais baixo por unidade de material movimentado.