Visão Geral
AUMENTE A EFICIÊNCIA E A SEGURANÇA NA LAMINAÇÃO POR MEIO DA AUTOMAÇÃO
O Cat® MineStar™ Command para tratoresaumenta a segurança e a eficiência tirando operadores das máquinas e os deixando trabalhar diretamente das proximidades ou dos locais remotos. Não importa se você opta pelo console de controle de ombro ou pelo compartimento do operador remoto, os operadores podem ter controle total do trator de esteira sem que sejam expostos a poeira, ruído, vibração ou outros riscos. Com laminação semiautônoma, um único operador pode gerenciar até quatro máquinas de um local remoto — o que aumenta a produtividade e a segurança. A integração aprofundada com sistemas da máquina Cat viabiliza um controle tranquilo e preciso tendo em vista eficiência e produtividade máximas.