Controle Remoto do Cat Command para Construção

Command Controle Remoto do Cat Command para Construção

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Garanta um Local de Trabalho Seguro

Garanta um Local de Trabalho Seguro

        
  • Remova os operadores de condições perigosas no local de trabalho, controlando as máquinas a uma distância segura.
  •     
  • Elimine os riscos de segurança do operador de situações potencialmente perigosas, incluindo queda de paredes, queda de detritos, inclinações íngremes e superfícies instáveis.
  •     
  • Diminua o risco de ferimentos causados por escorregões, tropeções e quedas ao subir e descer das máquinas.
  •     
  • Remova o risco do operador de capotagem ou deslizamento da máquina. 
  •     
  • O sistema inclui vários recursos de segurança redundantes para interromper toda a movimentação da máquina se um interruptor de parada for ativado, as comunicações sem fio forem perdidas ou for detectada uma falha grave.
Melhore a Produtividade

Melhore a Produtividade

        
  • Reinicie a produção imediatamente após processos de interrupção, como jateamento em aplicações de pedreiras.
  •     
  • Os operadores podem alternar de forma rápida e fácil entre máquinas com Cat Command instalado e alterar os locais de trabalho, sem tempo de inatividade.
  •     
  • Reduza a fadiga do operador eliminando os efeitos de vibração, ruído e terreno irregular na cabine.
  •     
  • Controle a máquina com o mesmo tempo de resposta que teria se estivesse dentro da cabine.
  •     
  • Selecione e ative os recursos da máquina como se o operador estivesse na máquina.*
  •     
  • Permita que os operadores com condições médicas voltem ao trabalho e operem máquinas em menos tempo.

* Os usuários do Console Command podem ter algumas limitações no recurso de assistência ao operador; consulte o manual de operação e manutenção para obter detalhes. Os recursos de assistência ao operador do Console Command não estão disponíveis na Europa, Austrália e Nova Zelândia.
Console Cat Command

Console Cat Command

        
  • Permite que o usuário trabalhe com segurança e conforto fora da máquina, permanecendo no local e em contato visual direto pela linha de visão. 
  •     
  • Fornece operação na linha de visão de até 400 metros (437 yd) de distância.
  •     
  • As entradas do operador são enviadas diretamente aos componentes eletrônicos da máquina por meio de um transmissor/receptor de rádio dedicado, resultando em controle do implemento em tempo real.
  •     
  • Até 10 horas de operação contínua, com tempo de carregamento de 4 horas ou menos.
  •     
  • Não exige nenhuma infraestrutura de comunicação no local.
  •     
  • Usa uma conexão de rádio protegida de 2,4 GHz.*
  •     
  • A máquina desligará se o Console tombar mais de 45 graus, o que pode ser um indicativo de que o operador caiu.

* Algumas regiões permitem conexões de 900 MHz, consulte o Revendedor Cat para obter detalhes.
Estação Cat Command

Estação Cat Command

        
  • Deixe que o operador trabalhe remotamente em uma "cabine virtual" sentado confortavelmente com controles familiares e monitores da máquina.
  •     
  • Pode estar localizado em uma central de comando no local ou a quilômetros de distância.
  •     
  • Reduz a fadiga do operador com um ambiente de trabalho interno confortável. 
  •     
  • As entradas do operador são enviadas diretamente aos componentes eletrônicos da máquina por meio de um transmissor/receptor de rádio dedicado, resultando em controle do implemento em tempo real.
  •     
  • Os controles oferecem o mesmo tempo de resposta que os oferecidos na cabine, mantendo o controle preciso para todas as aplicações da escavadeira.
  •     
  • Um vídeo de alta qualidade oferece uma visão clara da área de trabalho.
  •     
  • Os operadores podem alternar facilmente entre as máquinas ou alterar os locais de trabalho, sem tempo de inatividade. 
  •     
  • Mantenha a opção de usar outras tecnologias avançadas de controle, como Cat Grade, Payload, Detect e outros recursos de Assistência específicos da máquina.
  •     
  • Permite que os instrutores fiquem ao lado do operador, sem ruído ou movimento.
Transmissor de Parada Completa

Transmissor de Parada Completa

        
  • O sistema de Parada Completa/Parada Autônoma (A-Stop) fornece uma forma de parar remotamente uma máquina equipada com o Command. 
  •     
  • O sistema de comunicação por rádio A-Stop é composto por um receptor A-Stop instalado na máquina e um transmissor portátil. 
  •     
  • O transmissor A-Stop portátil foi desenvolvido para pessoas que trabalham em áreas com maquinário controlado pelo Command. 
  •     
  • Quando ativado, todas as máquinas com Command dentro do alcance do transmissor A-Stop farão uma parada controlada.
Disponibilidade do Equipamento

Disponibilidade do Equipamento

As tecnologias de controle remoto Cat® Command para Construção estão remodelando os locais de trabalho no mundo inteiro. As seguintes famílias de máquinas Cat estão preparadas para o controle remoto:
        
  1. Tratores de Esteira
  2.     
  3. Escavadeiras
  4.     
  5. Minicarregadeiras e Pás-carregadeiras de Esteira Compactas
  6.     
  7. Carregadeiras

*A disponibilidade do Cat Command pode variar dependendo da região ou do modelo. Consulte o Revendedor Cat para obter detalhes.

Veja como Controle Remoto do Cat Command para Construção se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Controle Remoto do Cat Command para Construção

Command for Dozing Cat

Cat Command para Escavação

Cat Command for Loading

Cat Command em Aplicação de Compartimento de Carga

Cat Command em Aplicação de Carga da Embarcação

Cat Command para Demolição

Console Cat Command

Estação Cat Command

Controle Remoto do Cat Command para Construção
Command for Dozing Cat
Cat Command para Escavação
Cat Command for Loading
Cat Command em Aplicação de Compartimento de Carga
Cat Command em Aplicação de Carga da Embarcação
Cat Command para Demolição
Console Cat Command
Estação Cat Command

Controle Remoto Cat® Command para Construção

Controle Remoto Cat® Command para Construção

Confira as Ofertas Atuais para  Controle Remoto do Cat Command para Construção

Exibir Mais Ofertas