Construída para Esmerilhar, Projetada para Atender às Necessidades.

Carregadeiras de Rodas Médias 982

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor – 1.800 rpm – ISO 14396:2002
406 hp
303 kW
Peso Operacional
78264 lb
35510 kg
Potência do Motor – 1.800 rpm – ISO 14396:2002
412 HP (métrica)
412 HP (métrica)

Visão Geral

Construída para Esmerilhar, Projetada para Atender às Necessidades.

A Pá-carregadeira de Rodas Cat® 982 é construída para ir além, carregar mais rapidamente e manter a produtividade das equipes nos locais de trabalho mais adversos. Os sistemas inteligentes deixam a operação tranquila e intuitiva, e o projeto reforçado dá conta de tudo, da construção pesada ao trabalho industrial e de mineração. Com menos paradas de manutenção e um suporte do revendedor consistente, a 982 mantém o funcionamento sólido da operação, e a lucratividade nos trilhos.

Vantagens

Excelente Produtividade

Tenha acesso instantâneo a vídeos de treinamento e guias dos recursos usando o código QR* de bordo. Os alertas na cabine e os Serviços Remotos acompanham a manutenção e reduzem o tempo do diagnóstico de falhas.A Escavação Automática com Pneus Autoajustáveis oferece taxas de enchimento elevadas e menos desgaste dos pneus.Configurações versáteis, incluindo controle remoto, para qualquer tarefa.

* 982 (14C) em comparação com a 982 (14B)

Operação Eficiente

Os Serviços Remotos Atualizados mantêm a máquina atualizada e reduzem o tempo do diagnóstico de falhas.O monitoramento dos pneus garante uma operação suave e econômica.O Cat Advanced Payload atualizado aumenta a eficiência no local de trabalho. 

Segurança Aprimorada

Os sistemas de visão Cat Detect aumentam a visibilidade e melhoram o gerenciamento de riscos, além de dar suporte à integração com a detecção de pessoas e objetos.Permite advertências de colisão dentro da cabine e para pessoas próximas, além de frenagem automática de emergência.Com uma assinatura do Visionlink™, os eventos de segurança são reportados diretamente ao back office.O controle remoto Cat Command permite aos operadores trabalhar com segurança à distância.

Especificações de Produto para 982

Potência do Motor – 1.800 rpm – ISO 14396:2002 406 hp 303 kW
Potência do Motor – 1.800 rpm – ISO 14396:2002 412 HP (métrica) 412 HP (métrica)
Modelo do motor Cat® C13 Cat® C13
Potência Bruta – 1.800 rpm – SAE J1995:2014 412 hp 307 kW
Potência Bruta – 1.800 rpm – SAE J1995:2014 417 HP (métrica) 417 HP (métrica)
Potência Líquida – 1.800 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 378 hp 282 kW
Potência Líquida – 1.800 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 383 HP (métrica) 383 HP (métrica)
Torque do Motor – 1.300 rpm – ISO 14396:2002 1602 lb-pé 2172 N·m
Torque Bruto – 1.300 rpm – SAE J1995:2014 1617 lb-pé 2192 kW
Torque Líquido – 1.000 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1527 lb-pé 2070 N·m
Cilindrada 763 pol³ 12.5 l
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China.
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Observação (1) A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Torque Líquido a 1.100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/pé 2054 N·m
Observação (3) Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat
Torque Bruto a 1.300 rpm – SAE J1995:2014 1617 lb/pé 2192 N·m
Peso Operacional 78264 lb 35510 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, eixos do diferencial abertos (frontal/traseiro), direção secundária, supressão de ruídos e uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE. Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, eixos do diferencial abertos (frontal/traseiro), direção secundária, supressão de ruídos e uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE.
Avanço – 1 3.9 milha/h 6.2 km/h
Avanço – 2 7.4 milha/h 11.9 km/h
Avanço – 3 13.1 milha/h 21.1 km/h
Avanço – 4 23.3 milha/h 37.5 km/h
Ré – 1 4.3 milha/h 7 km/h
Ré – 2 8.5 milha/h 13.6 km/h
Ré – 3 15 milha/h 24.1 km/h
Ré – 4 24.5 milha/h 39.5 km/h
Observação Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L4 padrão com raio de rolamento de 914 mm (36 pol). Velocidade máxima de percurso no veículo padrão com caçamba vazia e pneus L4 padrão com raio de rolamento de 914 mm (36 pol).
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO6396:2008 75 dB(A) 75 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa – ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO6396:2008¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa – ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Observação (1) ¹Incluindo países que adotam as Diretivas da UE e do Reino Unido. ¹Incluindo países que adotam as Diretivas da UE e do Reino Unido.
Observação (2) ²Nível de Potência Sonora Externo – Diretiva da União Europeia 2000/14/CE e Regulamento de Ruído do Reino Unido 2001 Nº 1701. ²Nível de Potência Sonora Externo – Diretiva da União Europeia 2000/14/CE e Regulamento de Ruído do Reino Unido 2001 Nº 1701.
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. – Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). – Se equipado com R1234yf (Potencial de Aquecimento Global = 0,501), o sistema contém 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 0,001 tonelada métrica (1,10 tonelada). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). Consulte o rótulo ou manual de instruções para identificação do gás. – Se equipado com R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430), o sistema contém 1,600 kg (3,5 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). – Se equipado com R1234yf (Potencial de Aquecimento Global = 0,501), o sistema contém 1,389 kg (3,1 lb) de refrigerante, o que representa uma equivalência de CO2 de of 0,001 tonelada métrica (1,10 tonelada).
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Com Deflexão do Pneu 46526 lb 21110 kg
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 40° – Sem Deflexão do Pneu 49410 lb 22418 kg
Força de Desagregação 59060 lbf 262 kN
Observação (1) Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
Observação (2) Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes.
Tanque de Combustível 112.5 gal (EUA) 426 l
Sistema de arrefecimento 13.2 gal (EUA) 50 l
Cárter 9.8 gal (EUA) 37 l
Transmissão 20.3 gal (EUA) 77 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 24.3 gal (EUA) 92 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 24.3 gal (EUA) 92 l
Reservatório Hidráulico 40.4 gal (EUA) 153 l
Sistema de Implementos – Potência da Bomba Máxima a 2.250 rpm 119 gpm 449 l/min
Sistema do Implemento – Pressão de Operação Máxima 4975 lb/pol² 34300 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico – Total 10.1 s 10.1 s
Altura – Parte Superior do Capô 10 pé 3036 mm
Altura – Topo da ROPS 12.5 pé 3801 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.33 pé 428 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3800 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 28.25 pé 8597 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.58 pé 791 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 15.5 pé 4741 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 12.75 pé 3902 mm
Retroinclinação – Levantamento Máximo 57 ° 57 °
Retroinclinação – Altura de Transporte 48 ° 48 °
Largura sobre os Pneus (Carregada) 11.42 pé 3471 mm
Largura do Piso 8.33 pé 2540 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Altura – Parte Superior do Capô 10 pé 3036 mm
Altura – Topo da ROPS 12.5 pé 3801 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.33 pé 428 mm
Distância entre Eixos 12.5 pé 3800 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 29.92 pé 9104 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.92 pé 896 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 16.83 pé 5150 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 13.33 pé 4069 mm
Retroinclinação – Levantamento Máximo 56 ° 56 °
Retroinclinação – Altura de Transporte 49 ° 49 °
Largura sobre os Pneus (Carregada) 11.42 pé 3471 mm
Largura do Piso 8.33 pé 2540 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 6,1 m³ (8 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.

982 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, pressurizada, isolamento acústico
  • Controles de implemento EH, freio de estacionamento
  • Direção, joystick
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Visor de tela sensível ao toque
  • Teclado, botões programáveis
  • Ar–condicionado, aquecedor, desembaçador (temperatura, ventilador automáticos)
  • Quebra–sol, frontal, retrátil
  • Janelas, frontais, vidros arredondados e laminados para segurança

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat® C13
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de água e filtro de combustível secundário
  • Motor, pré–filtro de ar
  • Eixos, diferenciais abertos
  • Transmissão, planetária, automática Power Shift
  • Conversor de torque com travamento
  • Freios de serviço, hidráulicos, disco úmido totalmente fechado, indicadores de desgaste
  • Sistema de Frenagem Integrado (IBS)
  • Freio de estacionamento, paquímetro em freios frontais, aplicação por mola/liberação por pressão
  • Neutralizador do pedal do freio com função de desaceleração

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Luzes: halógenas, 4 luzes de trabalho, 2 torres de iluminação frontais, 2 luzes de visão traseira

HIDRÁULICA

  • Sistema de implemento, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável
  • Sistema de direção, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável dedicada
  • Absorção de impactos, acumuladores duplos
  • Válvulas de amostragem de óleo, mangueiras Cat XT

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento padrão, barra em Z
  • Desengates automáticos: levantamento e inclinação

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Painel frontal com medidores analógicos, tela LCD e luzes de advertência
  • Monitor da tela sensível ao toque principal (Cat Payload, telas quádruplas, configurações de máquina e mensagens)
  • Lembretes de manutenção

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Escavação Automática com pneus de ajuste automático
  • ID do Operador e segurança da máquina
  • Perfis de aplicação
  • Auxílios ao trabalho
  • Ajuda de Controles e eOMM (não disponível em todos os idiomas)
  • Cat Payload
  • Informar Recursos Principais
  • Widget de Exibição de Transporte da Caçamba
  • Flash Remoto

SEGURANÇA

  • Lembrete de cinto de segurança
  • Cinto de segurança de 2 pontas
  • Câmera retrovisora

982 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Porta, sistema de abertura remoto
  • Descanso para os pés
  • Joystick do implemento (apenas 2 V, 3 V)
  • Rádio de entretenimento (FM, AM, USB, BT)
  • Rádio de entretenimento (DAB+)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, tecido, suspensão a ar, aquecido
  • Assento, couro/tecido, suspensão a ar, aquecido/refrigerado
  • Espelhos, aquecidos
  • Quebra–sol, traseiro, retrátil
  • Janelas, frontais, serviços pesados
  • Proteção do vidro de cabine completa

TREM DE FORÇA

  • Turbina, pré–filtro de ar
  • Radiador, alto detrito
  • Ventilador de arrefecimento, reversível
  • Eixos, diferenciais de patinagem controlada
  • Eixos, drenos ecológicos, preparação AOC, selos de temperatura extrema
  • Eixos, arrefecedor de óleo
  • Transmissão para serviços pesados

SISTEMA ELÉTRICO

  • Partida a frio, 120 V ou 240 V
  • Luzes: LED
  • Luzes: rodoviárias com sinais de seta

HIDRÁULICA

  • 3ª e 4ª funções auxiliares com absorção de impacto
  • Controle do acoplador rápido

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto, barra em Z

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Monitor de pressão dos pneus

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload for Trade (Disponível na Europa e na Austrália. As certificações dos países variam. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.)
  • Impressora do Cat Payload com E-ticket

SEGURANÇA

  • Cinto de segurança de 4 pontas (kit)
  • Câmera de ré, dedicada
  • Visão 360°, dedicada
  • Plataforma para limpeza do vidro, frontal
  • Sistema de advertência de colisão
  • Sistema de atenuação de colisão
  • Luzes estroboscópicas de ré (Não compatíveis com arranjos rodoviários)
  • Farol de advertência
  • Sistema de direção secundário, elétrico (Padrão onde for obrigatório)
  • Escoras das rodas
  • Controle remoto

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Sistema de Lubrificação Automática Cat
  • Para-lamas, rodoviário
  • Proteções: trem de força, cárter, cabine, cilindros, traseira
  • Fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade
  • Acesso traseiro à cabine
  • Tanque de combustível de enchimento rápido
  • GET de Borda Cortante de Vida Única
  • Caixa de ferramentas

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

  • Manipulador de agregados
  • Resíduos e industrial
  • Florestal

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Detecção de Objetos Traseiros para carregadeiras é um sistema de duas partes que oferece conscientização aprimorada de pontos cegos. O radar fornece alertas visuais e sonoros quando os objetos entram em uma zona de proximidade de segurança, e uma câmera permite ao operador ver o que está atrás da máquina quando em marcha a ré.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As tecnologias Cat® Payload oferecem pesagem em trânsito para ajudar operadores a atingir os alvos exatos, sempre, e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® Productivity é uma plataforma em nuvem fácil de usar que coleta e resume os dados do local de trabalho e de telemática da máquina de todos os seus equipamentos. Os dados de desempenho acionáveis são transmitidos para a plataforma da Web para que os usuários acessem em qualquer lugar, a qualquer momento usando um dispositivo móvel, tablet ou computador, dentro ou fora do local de trabalho.

Explore a Tecnologia

Veja como 982 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982

Confira as Ofertas Atuais para  982

Exibir Mais Ofertas