993

Carregadeiras de Rodas Grandes 993

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C32B
Cat C32B
Peso Operacional - Final do Tier 4*
294687 lb
133668 kg
Faixa de Caçambas
12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³)
12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³)

Visão Geral

Carregue Mais. Faça Mais.

Assim como todas as carregadeiras Cat®, a 993 foi projetada com durabilidade integrada, garantindo o máximo de disponibilidade por meio de vários ciclos de vida. Com desempenho otimizado, a 993 permite movimentar material de forma mais eficiente. Apresentada em 2008, o sucesso da 993 é uma comprovação de seu legado. Criada com o DNA da Cat, as raízes de seu desempenho, durabilidade, conforto e eficiência estão consolidadas.

Vantagens

Diversos Ciclos de Vida Útil

Estruturas altamente duráveis e braços de levantamento comprovados em campo para tempo de atividade máximo e diversos ciclos de vida útil

Cabine Confortável e Produtiva

A ergonomia e o conforto do operador sem precedentes ajudam a tirar o máximo de proveito da sua máquina - marcha após marcha

Sistema de Transporte e Carregamento Eficiente

Os tamanhos das caçambas combinam perfeitamente com as capacidades das carrocerias Cat para eficiência de carregamento ideal

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 12

Cat

SEGURANÇA

  • Recursos padrão e opcionais projetados para melhorar a visibilidade durante as operações de carregamento do caminhão, incluindo uma persiana ajustável opcional e espelhos aquecidos, além de pacotes de iluminação que fornecem excelente visibilidade do espaço de trabalho.
  • Sistema Cat MineStar™ Detect opcional, que inclui o Cat Vision mais um Sistema de Detecção de Objetos que combina sistemas de radar e câmera para alertar os operadores sobre os perigos de veículos leves ou estacionados nas imediações de suas máquinas.
  • Acesso e saída aprimorados, com sistema de acesso elétrico integrado, escadas com ângulo de 45 graus de largura, escada de saída de emergência e corrimãos completos nos dois lados.
  • Passadiços largos com superfícies antiderrapantes e pontos de bloqueio/travamento integrados projetados nas áreas de manutenção.
Cat

CONFORTO DO OPERADOR

  • Vibração reduzida, baixos níveis de ruído e controles automáticos de temperatura.
  • Cabine pressurizada com Assento de Próxima Geração com percurso de 9 polegadas, resfriamento e aquecimento ativos, suporte ajustável para lombar, ajuste de inclinação da almofada do assento e apoios ajustáveis a ar no assento e no encosto.
  • Suporte do implemento montado no assento e direção STIC que se move com o assento.
Cat

OPERADORES CONFIANTES E CAPACITADOS

  • Sistema de Controle Integrado de Transmissão e Direção (STIC™, Steering and Transmission Integrated Control System), que combina a seleção de direção, seleção de velocidade e direção em uma única alavanca, maximizando a capacidade de resposta e o controle.
  • Controles integrados de baixo esforço, que tornam os ciclos mais suaves e rápidos, reduzindo a fadiga do operador.
  • Controles Eletro-hidráulicos de retenção suave fáceis de usar, e paradas de cilindros hidráulicos controlados eletronicamente que aumentam o conforto.
  • Sistema de direção hidráulica com detecção de carga, que ajuda os operadores a obter um posicionamento preciso para fácil carregamento em áreas estreitas com 43 graus de articulação de direção.
Cat

PRODUTIVIDADE

  • Conversor de Torque da Embreagem do Rotor (ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) e Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas (RCS, Rimpull Control System), que melhoram a força de tração nas rodas e reduzem o desgaste e a patinagem dos pneus e melhoram a eficiência de combustível em determinadas aplicações.
  • Transmissão Power Shift Planetária Cat projetada especificamente para aplicações de mineração para mudanças de marcha suaves e consistentes e eficiência por meio de controles eletrônicos integrados, com três velocidades de avanço e três velocidades de marcha à ré para combinar com sua aplicação.
  • Sistema Hidráulico de Controle de Fluxo Positivo, que aumenta a eficiência; permite ciclos rápidos e produtivos; aumenta a sensação e o controle da caçamba e fornece eficiência e desempenho consistentes com baixo aquecimento do sistema.
  • Motor Cat C32B que fornece desempenho sob demanda por meio do uso de turbocompressores e pós-arrefecedores, com um aumento de torque de 33% que garante alta força de sobrecarga durante a escavação e a aceleração em condições de grande força de tração nas rodas.
Cat

EFICIÊNCIA DE COMBUSTÍVEL

  • ​​​​Redução Automática de Marcha Lenta com Retomada Automática, que reduz a velocidade do motor para marcha lenta baixa quando a máquina fica travada no acelerador em uma rotação mais alta do motor e ficou em estado de marcha lenta por um longo período de tempo, retomando automaticamente a velocidade do motor para a velocidade na qual o acelerador ficou travado anteriormente quando o operador começar a trabalhar.
  • Desligamento do Motor em Marcha Lenta, que desligará automaticamente o motor após longos períodos em marcha lenta.
  • Estratégia de Torque do Trem de Força (PTS, Powertrain Torque Strategy), um recurso de controle da máquina que controla a velocidade do motor para fornecer o torque de saída do conversor de torque ideal e reduzir o consumo de combustível do motor.
Cat

ELETRÔNICA INTEGRADA

  • Cat Product Link™, que fornece acesso remoto a informações sobre sistemas de máquinas e códigos de diagnóstico, resumos de utilização, consumo de combustível e carga útil, além da localização da máquina, horômetro de serviço e status da emissão de relatórios.
  • Tela do Advisor sensível ao toque atualizada que permite que os operadores recuperem instantaneamente configurações de recursos personalizadas para reduzir o tempo de configuração para operadores individuais e fornece acesso ao tempo de ciclo produtivo, à carga útil da pá-carregadeira e a informações de consumo de combustível.
  • Cronômetro de Ciclos, que fornece feedback de desempenho do operador ao segmentar um ciclo de carregamento de caminhão com carregadeira em oito segmentos e fornecer informações sobre o tempo médio do ciclo em um visor integrado.
  • O Sistema de Pesagem de Carga Útil do Cat Production Measurement (CPM) traz dados em tempo real sobre a carga útil para o operador. Somente no visor do operador; sem comunicação sem fio com o Vision Link. Não compatível com Advanced Productivity.

Especificações de Produto para 993

Modelo do Motor Cat C32B Cat C32B
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Emissões Equivalente ao Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente ao Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Tier 2 da EPA dos EUA
Potência Bruta - SAE J1995 1039 hp 775 kW
Potência Líquida - EEC 80/1269 974 hp 726 kW
Potência Líquida – ISO 14396 1024 hp 764 kW
Potência Líquida - ISO 9249 974 hp 726 kW
Potência Líquida - SAE J1349 964 hp 719 kW
Torque do Pico - 1,250 rpm 4034 lb/pé 5470 N·m
Velocidade Nominal 1800 r/min 1800 r/min
Curso 6.4 pol 162 mm
Aumento de Torque 33% 33%
Observação Arrefecimento do ambiente padrão. Arrefecimento do ambiente padrão.
Peso Operacional - Final do Tier 4* 294687 lb 133668 kg
Faixa de Caçambas 12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³) 12,2 a 23,7 m³ (16 a 31 yd³)
Ângulo de Articulação 43 ° 43 °
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Padrão 777 777
Peso Operacional - Equivalente ao Tier 2* 294687 lb 133668 kg
Carga Útil Nominal - Levantamento Alto 27.5 t 24.9 t
Carga Útil Nominal - Levantamento Padrão 30 t 27.2 t
Observação *Levantamento alto, pneus 50/65-51 (364-6315), arrefecimento padrão, caçamba de 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912). *Levantamento alto, pneus 50/65-51 (364-6315), arrefecimento padrão, caçamba de 13,8 m3 (18 yd3) (496-9912).
Diâmetro Interno 5.7 pol 145 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Emissões Equivalente ao Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Tier 2 da EPA dos EUA Equivalente ao Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Tier 2 da EPA dos EUA
Modelo do Motor Cat C32B Cat C32B
Potência Bruta - SAE J1995 1029 hp 767 kW
Potência Líquida - EEC 80/1269 960 hp 716 kW
Potência Líquida – ISO 14396 1015 hp 757 kW
Potência Líquida - ISO 9249 960 hp 716 kW
Potência Líquida - SAE J1349 952 hp 710 kW
Torque do Pico - 1,250 rpm 4034 pé-lb 5470 N·m
Velocidade Nominal 1800 r/min 1800 r/min
Curso 6.4 pol 162 mm
Aumento de Torque 33% 33%
Observação Arrefecimento do ambiente padrão. Arrefecimento do ambiente padrão.
Tipo de Transmissão Transmissão Power Shift Planetária Cat Transmissão Power Shift Planetária Cat
Avanço – 1 4.2 milha/h 6.8 km/h
Avanço – 2 7.4 milha/h 11.9 km/h
Avanço – 3 12.7 milha/h 20.5 km/h
Ré – 1 4.7 milha/h 7.5 km/h
Ré – 2 8.1 milha/h 13.1 km/h
Ré – 3 13.9 milha/h 22.5 km/h
Transmissão Direta - 1ª à Frente Travamento desativado Travamento desativado
Transmissão Direta - 2ª à Frente 8 milha/h 13 km/h
Transmissão Direta - 3ª à Frente 14.1 milha/h 22.8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 1ª 4.9 milha/h 8 km/h
Transmissão Direta - Ré em 2ª 8.8 milha/h 14.2 km/h
Transmissão Direta - Ré em 3ª 15.6 milha/h 25.2 km/h
Observação Velocidades calculadas para 50/65-51 (364-6315). Velocidades calculadas para 50/65-51 (364-6315).
Cilindros - Elevação/Inclinação Ação dupla Ação dupla
Cilindro de Elevação - Diâmetro Interno 10.5 pol 267 mm
Cilindro de Elevação - Curso 66.2 pol 1682 mm
Fluxo Máximo a 1.650 rpm 311 gpm 1180 l/min
Cilindro de Inclinação - Diâmetro Interno 9.3 pol 235 mm
Cilindro de Inclinação - Curso 40.9 pol 1040 mm
Observação Configuração de Levantamento Alto. Configuração de Levantamento Alto.
Despejo 1.8 s 1.8 s
Abaixamento 3.8 s 3.8 s
Flutuação Inferior 3.1 s 3.1 s
Retroinclinação 2.4 s 2.4 s
Levantamento 9.2 s 9.2 s
Tempo de Ciclo Hidráulico Total 17.2 s 17.2 s
Observação Configuração de Levantamento Alto, velocidades calculadas. Configuração de Levantamento Alto, velocidades calculadas.
Compatibilidade do Caminhão Cat - Levantamento Alto 777, 785 777, 785
Sistema de Levantamento/Inclinação – Circuito Controle de Fluxo Positivo Controle de Fluxo Positivo
Sistema de Elevação e Inclinação - Bomba Pistão Variável Pistão Variável
Ajuste da Válvula de Alívio - Levantamento/Inclinação 4200 lb/pol² 29500 kPa

993 Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor, C32B
  • Freios arrefecidos a óleo, de discos múltiplos, de serviço/secundários
  • Freio de estacionamento do sistema propulsor
  • Bomba de Escorva do Combustível (elétrica)
  • Desligamento do motor no nível do solo
  • Pré-purificador, entrada de ar do motor (acima do teto)
  • Auxílio de partida a éter automática
  • Bloqueio do acelerador eletrônico
  • Transmissão Power Shift planetária, controle eletrônico 3A/3R
  • Sistema de Controle da Força de Tração nas Rodas
  • ICTC padrão

KITS DE REPAROS

  • Filtros do dreno da caixa
  • Download do VIMS e Cat. Electronic
  • Porta de serviço do técnico no para-choque
  • Dreno ecológico do eixo
  • Passarela dianteira ao redor da cabine
  • Sistema de combustível de enchimento rápido no nível do solo
  • Orifícios de pressão hidráulica agrupados
  • Proteções, cárter e trem de força
  • Tração de engate com pino
  • Pinos de articulação, livres de manutenção
  • Válvulas de amostragem de óleo
  • Product Link™
  • Centro de serviço com conexões elétricas e de fluido no nível do solo
  • Visores de nível da direção, do implemento e
  • óleo da transmissão
  • Travamento da transmissão, para-choque
  • Tubulações de lubrificação

ARREFECIMENTO

  • Pacote de temperatura ambiente padrão (recomendado para condições locais que não excedam 43 °C [110 °F])

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Alternador de 150 amp
  • Quatro baterias de 1.400 CCA
  • Conectores de terminal Deutsch
  • Sistema de carregamento e partida de 24 V
  • Conector de diagnóstico do sistema de partida e carga
  • Sistema elétrico, 24 V
  • Centro de Serviço Eletrônico
  • Controle Eletrônico da Transmissão
  • Sistema de iluminação, halogênio (frontal e traseiro), escada de acesso
  • Tomada do motor de partida para partida de emergência
  • Travamento da transmissão e do motor de partida no para-choque

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Assento Aquecido

SEGURANÇA

  • Alarme de marcha à ré
  • Espelhos, retrovisores (instalados na parte externa)
  • Assento, treinador com cinto de segurança abdominal, 76 mm (3 pol) de largura
  • Cinto de segurança retrátil de 76 mm (3 pol) de largura
  • Saída de emergência da plataforma
  • Interruptor de trava de implemento
  • Escada, acesso traseiro na esquerda e direita
  • Alavanca de travamento da direção e da transmissão, cabine
  • Protetores para os pés

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Assento premium com couro aquecido e refrigerado ativamente, apoio lombar ajustável, acolchoados ajustáveis a ar no assento e apoio de braço, ajuste de inclinação de assento do banco e assento do banco de comprimento ajustável
  • Tela do Advisor, exibe informações operacionais em tempo real, executa calibrações e personaliza as configurações do operador
  • Ar-condicionado
  • Pré-filtro de ar
  • Cabine com isolamento acústico e pressurizada, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure)/Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos (FOPS, Falling Object Protective Structure) externa separada, instalação para rádio de entretenimento, incluindo antena, alto-falantes e conversor (12 V, 10 A) e porta de alimentação
  • Acendedor de cigarros, cinzeiro
  • Gancho para casaco
  • Controles de função de levantamento e inclinação de alavanca dupla
  • Monitor digital no console central: - Velocidade - Velocidade de deslocamento - Horas da máquina
  • Aquecedor, desembaçador
  • Buzina, elétrica
  • Instrumentação, medidores: - Temperatura do líquido arrefecedor - Nível de combustível - Temperatura do fluido hidráulico - Temperatura do óleo do trem de força - Tacômetro
  • Luz, cabine, teto
  • Porta-marmita, porta-bebidas e suportes manuais
  • Limpadores/lavadores de braço úmido (frontal e traseiro): - Limpadores frontais e traseiros intermitentes
  • Vidro fixado, tingido

EFICIÊNCIA

  • Nivelador automático da caçamba
  • Desengate automático de levantamento e abaixamento da caçamba
  • Sistema do implemento do Controle de Fluxo Positivo
  • Direção com detecção de carga

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento Padrão (30 toneladas de face)

993 Equipamento Opcional

TREM DE FORÇA

  • ICTC com embreagem de travamento
  • Freio do Motor

KITS DE REPAROS

  • Lubrificação Automática

ARREFECIMENTO

  • Pacote de temperatura ambiente alta (recomendado para condições locais que não excedam 55 °C [131 °F])

ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO

  • Product Link (Celular)
  • Product Link (Satélite)

BAIXAS TEMPERATURAS

  • Aquecedor de combustível (aquecido por recirculação usando calor do motor e trocador de calor) (recomendado em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])
  • Anticongelante -50 °C (-58 °F)
  • Espelhos Aquecidos
  • Elementos de aquecimento do líquido arrefecedor de 120 V ou 240 V (recomendados em condições de –18 °C a –30 °C [de 0 °F a –22 °F])

SEGURANÇA

  • Estroboscópica de advertência de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Detecção de objeto (radar)
  • Câmera retrovisora
  • Saída, acesso traseiro elétrico
  • Direção Secundária
  • Escoras das Rodas

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Controles da função de levantamento e inclinação do joystick
  • Rádio AM/FM/CD/MP3
  • Pré-filtro da cabine
  • Rádio Sirius via satélite com Bluetooth.
  • Para-sol
  • Vidro de controle solar resistente a alto impacto montado em borracha (Conformidade com AS/NZS 2080)

EFICIÊNCIA

  • ICTC com embreagem de travamento

CONTROLE E ORIENTAÇÃO DA MÁQUINA

  • Pronto para Terrain Cat

AROS E PNEUS

  • Aro sobressalente 40.00x51
  • Pneus – 50/65R51
  • Pneus – 50/65-51
  • Batente de limite de oscilação do eixo

CARGA E TRANSPORTE OU DESLOCAMENTO EXTENSIVO

  • Absorção de Impactos
  • Para-lamas Rodoviário Traseiro

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento Alto (27,5 toneladas de face)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

  • Pacote de isolamento acústico

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® MineStar Fleet é a melhor fonte de informações sobre gerenciamento de frota. Um sistema integrado de monitoramento e gerenciamento de frota que pode ser usado com qualquer máquina ou sistema para medir, gerenciar e maximizar todas as etapas de uma operação, independentemente do porte ou tipo. O Fleet fornece visibilidade em tempo real do tempo de ciclo, da carga útil e de outros parâmetros operacionais importantes. Ele monitora a localização das máquinas e a movimentação do material, além de fornecer alertas de desvios de rota para garantir que o material seja movido para o local adequado.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Por meio do monitoramento regular das condições da máquina, as minas podem adotar uma abordagem mais proativa para manutenção e reparo. Os dados de integridade dos equipamentos são um fator chave para essa abordagem. Os dados ajudam as minas a identificar os problemas nos equipamentos bem antes da falha.

Acessar os dados corretos no momento certo é essencial para melhorar a análise preditiva da máquina e a inteligência operacional. O Cat® MineStar™ Health ajuda a suprir essa necessidade, conectando você às suas máquinas e oferecendo essas informações importantes. O conjunto do portfólio do MineStar Health consiste em Capacitadores de Conectividade que coletam, convertem e transmitem dados de equipamentos; além de Aplicativos que visualizam, analisam e reportam dados de integridade dos equipamentos.

Explore a Tecnologia
1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A produção do local da mina depende de carregamento e transporte eficientes. O Cat® MineStar™ Terrain for loading torna essas operações mais produtivas, ao mesmo tempo que fornece feedback preciso à equipe principal. O Terrain for loading é um sistema de orientação da máquina que fornece dados em tempo real na cabine — sobre tudo, desde posicionamento da caçamba e altura da bancada até jazidas de minérios e volume de material cortado e preenchido. Isso permite que cada operador maximize a eficiência da máquina, levando a um melhor gerenciamento de materiais, nivelamentos mais precisos e menos retrabalho e desgaste.

Explore a Tecnologia

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 993.

Iniciar tour pelo 993
close

Galeria de Mídia

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993

Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993
Carregadeira Grande 993

Experimente a Carregadeira de Rodas Cat® 993

Carregadeiras de rodas grandes Cat - Ferramentas versáteis e valiosas para carregamento

Experimente a Carregadeira de Rodas Cat® 993
Carregadeiras de rodas grandes Cat - Ferramentas versáteis e valiosas para carregamento

360 View
360 View

Veja como 993 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS