Manipulador Agrícola 914K

Carregadeiras de Rodas Compactas Manipulador Agrícola 914K

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Bruta Máxima
100 hp
75 kW
Peso Operacional
18884 lb
8568 kg
Capacidades da Caçamba
1,6-3,5 m³ (2,1-4,6 yd³)
1,6-3,5 m³ (2,1-4,6 yd³)

Visão Geral

Configurado para o Sucesso

O equipamento Manipulador Agrícola Cat® 914K apresenta uma articulação de barra em Z otimizada que combina a eficiência de escavação de uma pá-carregadeira com barra em Z tradicional com recursos de porta-ferramentas para proporcionar ótimo desempenho e versatilidade. As forças de levantamento paralelo e inclinação alta ao longo da faixa de trabalho ajudam você a manusear cargas de modo seguro e confiável com controle preciso. Um novo layout de motor aumenta consideravelmente a visibilidade traseira e o acesso para manutenção.

Especificações de Produto para Manipulador Agrícola 914K

Potência Bruta Máxima 100 hp 75 kW
Modelo do motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência Bruta Máxima - Rotação Máxima do Motor 2350 r/min 2350 r/min
Potência Bruta Máxima - SAE J1995 102 hp 76 kW
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 100 hp 75 kW
Potência Bruta Máxima - ISO 14396 (DIN) 102 hp 75 kW
Potência Líquida Nominal - Rotação Nominal do Motor 2200 r/min 2200 r/min
Potência Líquida Nominal - SAE J1349 98 hp 73 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 99 hp 74 kW
Potência Líquida Nominal - ISO 9249 (DIN) 101 hp 74 kW
Cilindrada 268 pol³ 4.4 l
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Torque Bruto Máximo - SAE J1995 306 pé·lbf 415 N·m
Torque Bruto Máximo - ISO 14396 302 pé·lbf 410 N·m
Torque Líquido Máximo - SAE J1349 295 pé·lbf 400 N·m
Torque Líquido Máximo - ISO 9249 299 pé·lbf 405 N·m
Emissões O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil, equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE.
Observação A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor acrescida da bomba de comando do implemento frontal quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor acrescida da bomba de comando do implemento frontal quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador.
Peso Operacional 18884 lb 8568 kg
Capacidades da Caçamba 1,6-3,5 m³ (2,1-4,6 yd³) 1,6-3,5 m³ (2,1-4,6 yd³)
Propósito Geral 1,6-1,9 m³ (2,1-2,5 yd³) 1,6-1,9 m³ (2,1-2,5 yd³)
Material Leve 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³) 2,5-3,5 m³ (3,2-4,6 yd³)
Ângulo de Articulação da Direção - Cada Direção 40 ° 40 °
Fluxo Máximo - Bomba de Direção 22 gpm 82 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba de Direção 2901 lb/pol² 20000 kPa
Tempos de Ciclo da Direção - De uma Posição Travada à Outra - A 2.350 rpm 2.3 s 2.3 s
Número de Voltas do Volante de Direção - De uma Posição Travada à Outra 3,4 giros 3,4 giros
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento 39 gpm 148 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função, Fluxo Máximo, Padrão 25 gpm 95 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 3ª Função, Fluxo Máximo, Alto 32 gpm 120 l/min
Fluxo Máximo - Bomba do Implemento - 4ª Função Fluxo Máximo 25 gpm 95 l/min
Pressão Máxima de Trabalho - Bomba do Implemento 4061 lb/pol² 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação 4641 lb/pol² 32000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão Máxima de Trabalho da 3ª e 4ª Funções 4061 lb/pol² 28000 kPa
Pressão de Alívio - Cilindro de Inclinação - Pressão de Alívio da 3ª e 4ª Funções 3626 lb/pol² 25000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Levantamento, Nível do Solo até o Levantamento Máximo 5.2 s 5.2 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Despejo, no Alcance Máximo 1.4 s 1.4 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Retroinclinação 2.2 s 2.2 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Flutuação para Baixo, Levantamento Máximo até o Nível do Solo 3.7 s 3.7 s
Tempo de Ciclo Hidráulico - Rotação Máxima do Motor - Tempo Total de Ciclo 12.5 s 12.5 s
Tanque de Combustível 40.7 gal (EUA) 154 l
Sistema de arrefecimento 5.7 gal (EUA) 21.5 l
Reservatório Hidráulico 14.5 gal (EUA) 55 l
Avanço e Ré - Faixa Baixa, Faixa de Velocidade 1* 6.3 milha/h 10 km/h
Avanço e Ré - Faixa Baixa, Faixa de Velocidade 2* 12.5 milha/h 20 km/h
Observação *O Controle de Velocidade Ultralenta possibilita o controle de velocidade desde uma parada até 10 km/h (6,3 mph). O Controle de Velocidade Ultralenta só funciona na Faixa 1. *O Controle de Velocidade Ultralenta possibilita o controle de velocidade desde uma parada até 10 km/h (6,3 mph). O Controle de Velocidade Ultralenta só funciona na Faixa 1.
Tamanho Padrão 17.5/25, GY, L3, 16PR, HRL 17.5/25, GY, L3, 16PR, HRL
Outras Opções Incluem 17.5-25, GY, L2, 12PR, SGL; 17.5/25, FS, L3, 12PR, SRG; 17.5R-25, MX, L3, XHA2 17.5-25, GY, L2, 12PR, SGL; 17.5/25, FS, L3, 12PR, SRG; 17.5R-25, MX, L3, XHA2
Observação (1) Opções de pneu podem variar de acordo com a região. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes. Opções de pneu podem variar de acordo com a região. Entre em contato com o revendedor Cat para obter detalhes.
Observação (2) Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus. Em determinadas aplicações, a capacidade de produção da pá-carregadeira pode exceder a capacidade de toneladas métricas-km/h (ton-mph) dos pneus.
Observação (3) A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu. A Caterpillar recomenda consultar um fornecedor de pneus para avaliar todas as condições antes de escolher o modelo do pneu.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
Observação (1) Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão. Cabine e Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) são padrão.
Observação (2) Os níveis de pressão sonora dinâmica declarados para o operador segundo a ISO 6396:2008*, quando adequadamente instalada e mantida, são de 77 dB(A). Os níveis de pressão sonora dinâmica declarados para o operador segundo a ISO 6396:2008*, quando adequadamente instalada e mantida, são de 77 dB(A).
Observação (3) O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 103 dB(A). O nível de potência sonora registrado para configurações de marca CE quando medido de acordo com os procedimentos de teste e com as condições especificadas na 2000/14/EC é de 103 dB(A).
Observação (4) *A medida foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados. *A medida foi realizada com as portas e os vidros da cabine fechados.
Frontal Fixo; diferencial de travamento (padrão) Fixo; diferencial de travamento (padrão)
Traseiro Oscilação de ±11 graus; Diferencial de travamento (padrão) Oscilação de ±11 graus; Diferencial de travamento (padrão)
Cárter do Motor 2.4 gal (EUA) 9 l
Eixos - Diferencial Central Frontal 2 gal (EUA) 7.5 l
Eixos - Diferencial Central Traseiro 2 gal (EUA) 7.5 l
Transmissão 0.9 gal (EUA) 3.4 l
Sistema hidráulico – Incluindo tanque 25.9 gal (EUA) 98 l

Manipulador Agrícola 914K Equipamento Padrão

TREM DE FORÇA

  • Motor mecânico Cat C4.4
  • Bomba de combustível elétrica com filtragem de quatro mícrons
  • Abertura S·O·SSM, óleo da transmissão
  • Transmissão Hidrostática, 20 km/h (12,5 mph)
  • Juntas universais com lubrificação permanente
  • Avanço – Neutro – Ré no joystick
  • diferenciais 100% de travamento, enquanto está em movimento
  • Freios, serviço
    – Fechados, a disco em banho de óleo totalmente hidráulicos
  • Freios, estacionamento (também freio secundário)
  • Radiador, núcleo funcional, plano único
  • Filtro de ar, selo radial, filtros duplos
  • Auxílio de partida do aquecedor da entrada de ar
  • Ventilador de arrefecimento, hidráulico
  • Tanque de compensação do radiador
  • Pneus, 17.5-25, 16 PR (L-3)

PÁ-CARREGADEIRA

  • Levantamento paralelo, pá-carregadeira com barra em Z
  • Pontos de lubrificação de acesso no nível do solo
  • Porta-ferramentas Integrado (IT, Integrated Toolcarrier), acoplador padrão

HIDRÁULICA

  • Desengates automáticos do levantamento
  • Direção prioritária
  • Hidráulica, duas válvulas, um joystick
  • Tomadas de pressão de diagnóstico hidráulico
  • Abertura S·O·S, fluido hidráulico
  • Arrefecedor de fluido hidráulico - plano único
  • Ventilador de arrefecimento acionado hidraulicamente
  • Bomba, pistão de cilindrada variável

SISTEMA ELÉTRICO

  • Alternador de 80 A
  • Uma bateria de 850 CCA livre de manutenção
  • Faróis de milha de halogênio (frontal e traseiro)
  • Sinais direcionais (frontal e traseiro)
  • Partida elétrica direta de 12 volts
  • Interruptor de partida/parada de ignição
  • Interruptor, chave geral da bateria
  • Fiação pronta para Product Link™
  • Luzes, rodoviárias, queda do lado direito
  • Luzes, cabine, trabalho, halógenas (quatro)

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos), pressurizada e com insonorização
  • Retenção da alavanca de controle hidráulica
  • Medidores
    – Temperatura do líquido arrefecedor do motor
    – Temperatura do fluido hidráulico
    – Nível de combustível
    – Velocímetro
    – Horômetro digital
  • Indicadores do sistema de advertência para o operador:
    – Baixa pressão de carga do freio
    – Mau funcionamento do motor
    – Freio de estacionamento aplicado
    – Baixa tensão do sistema elétrico
    – Derivação do filtro de fluido hidráulico
    – Indicador de ação
    – Alarme, marcha à ré
  • Iluminação interna
  • Porta
  • Assento
    – Somente tecido
    – Altura ajustável, encosto, apoio de braço
    – Cinto de segurança, retrátil de 51 mm (2 pol)
  • Aquecedor/desembaçador
  • Limpador/lavador frontal (intermitente)
  • Limpador/lavador traseiro
  • Vidro frontal fumê, laminado
  • Coluna de direção ajustável
  • Espelhos retrovisores, externos (dois)
  • Liberação da porta no nível do solo
  • Aquecedor, Ar-Condicionado

FLUIDOS

  • Anticongelante do líquido arrefecedor de vida útil prolongada, protegido a -36 °C (-33 °F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

CHASSI

  • Para-lamas, frontais
  • Cobertura do motor - travável
  • Engate de recuperação
  • Proteção contra vandalismo - pontos de manutenção com travas
  • Contrapeso

DIVERSOS

  • Pacote de rodagem no Brasil
  • Chapa do ano de fabricação
  • Suporte da chapa de licença
  • Adesivo de Manipulador Agrícola

Manipulador Agrícola 914K Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Pacote de recursos, carga
    – Retorno à Escavação, Desengate Automático de Elevação, Controle da Força de Tração nas Rodas, Modulação do Implemento, Agressividade Hidrostática, Trava do Acelerador
  • Cinto de segurança, retrátil, 75 mm (3 pol)
  • Sistema de segurança da máquina
  • Pneus
  • Assentos (deluxe/premium/vinil)
  • Hidráulico auxiliar (3ª e 4ª funções)
  • Bateria, reforçada
  • Para-lamas, traseiros
  • Câmera de visão traseira
  • Protetores (luzes, engate, trem de força, eixo de comando, cárter)
  • Rádio
  • Contrapeso, pesado
  • Pacote de recursos, estrada
    – Absorção de Impactos, Controle de Deslizamento
  • Farol, giratório
  • Product Link
  • Ventilador reversível
  • OBSERVAÇÃO: Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.

FERRAMENTAS DE TRABALHO OPCIONAIS

  • Manipulador de Fardos de Algodão, Feno
  • Manipulador de Big Bag
  • Garfos para Palete

Veja como Manipulador Agrícola 914K se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Manipulador Agrícola 914K

Manipulador Agrícola 914K

Manipulador Agrícola 914K

Manipulador Agrícola 914K

Manipulador Agrícola 914K

Manipulador Agrícola 914K

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Manipulador Agrícola 914K
Manipulador Agrícola 914K
Manipulador Agrícola 914K
Manipulador Agrícola 914K
Manipulador Agrícola 914K
Manipulador Agrícola 914K
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Cat® 914K Carregadeira de Rodas Compacta Agrícola em Ação

Características do Manipulador Agrícola Cat® 914K

Caracteristicas do Manipulador Agrícola Cat® 914K

Visão Geral do Manipulador Agrícola Cat® 914K

Cat® 914K Carregadeira de Rodas Compacta Agrícola em Ação
Características do Manipulador Agrícola Cat® 914K
Caracteristicas do Manipulador Agrícola Cat® 914K
Visão Geral do Manipulador Agrícola Cat® 914K

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  Manipulador Agrícola 914K

Exibir Mais Ofertas