1,8 m3 (2,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Soldados

Caçambas Planas - Série Performance 1,8 m3 (2,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Soldados

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
95.8 pol
2434 mm
Peso
1490.1 lb
675.9 kg
Altura
45.4 pol
1152 mm

Visão Geral

As Caçambas de Propósito Geral com Piso Plano da Série Performance utilizam um piso plano longo que fornece melhores resultados em aplicações de nivelamento e arrasto para trás.

Especificações de Produto para 1,8 m3 (2,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Soldados

Largura 95.8 pol 2434 mm
Peso 1490.1 lb 675.9 kg
Altura 45.4 pol 1152 mm
Comprimento 49.3 pol 1253 mm
Capacidade 2.4 yd³ 1.8 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Número de Dentes 8 8
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,8 m3 (2,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Soldados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1,8 m3 (2,4 yd3), Acoplador ISO, Dentes Soldados

Exibir Mais Ofertas