Visão Geral
A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Largura | 100.4 pol 2549 mm |
| Peso | 1882.7 lb 854 kg |
| Altura | 55.3 pol 1404 mm |
| Comprimento | 59.7 pol 1517 mm |
| Capacidade | 3.9 yd³ 3 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita