Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 4
| Largura | 81.1 pol 2060 mm |
| Peso | 932.6 lb 423 kg |
| Altura | 37 pol 940 mm |
| Comprimento | 40.6 pol 1030 mm |
| Capacidade | 1.5 yd³ 1.15 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador HPL-V Acoplador HPL-V |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas