1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada Caçambas Planas - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
94.5 pol
2401 mm
Peso
1436.1 lb
651.4 kg
Altura
45.6 pol
1159 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Ideal para nivelamento em terreno irregular, utilizando a borda cortante traseira, carregamento e manuseio. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Cat

Desenho Robusto

Chapas de desgaste adicionais na superfície inferior da caçamba melhoram a vida útil da caçamba em aplicações de agregados em pistas.
Cat

Tecnologia da Série Performance

Tecnologia da Série Performance: inovações em projetos de caçamba que melhoram a capacidade de carga das caçambas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de combustível.
Cat

Uso Máximo da Máquina

As características de carregamento e capacidade da caçamba são combinadas com os recursos da máquina para garantir a máxima utilização e produtividade.

Especificações de Produto para 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 94.5 pol 2401 mm
Peso 1436.1 lb 651.4 kg
Altura 45.6 pol 1159 mm
Comprimento 45.5 pol 1156 mm
Capacidade 2.5 yd³ 1.9 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,9 m3 (2,5 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita