Visão Geral
A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Largura | 100.4 pol 2549 mm |
| Peso | 1799 lb 816 kg |
| Altura | 49.9 pol 1267 mm |
| Comprimento | 56.8 pol 1443 mm |
| Capacidade | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita