Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 80.1 pol 2035.4 mm |
| Peso | 849 lb 385.1 kg |
| Altura | 36.2 pol 919 mm |
| Comprimento | 35.2 pol 893 mm |
| Capacidade | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita