2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Caçambas de Propósito Geral - Série Performance 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
94.5 pol
2401 mm
Peso
1618.2 lb
734 kg
Altura
51.3 pol
1304 mm

Visão Geral

As Caçambas da Série Performance de Propósito Geral fornecem fatores de enchimento e retenção de material mais altos em aplicações de carga e transporte, bem como no nivelamento, aplainamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

As Caçambas da Série Performance aumentam a produtividade, aumentam a retenção de material e reduzem o consumo de combustível, facilitando o trabalho em pilhas em uma ampla variedade de aplicações. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Cat

Formato do Perfil

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Cat

Barras Laterais Arredondadas

As barras laterais arredondadas penetrantes ajudam a afunilar o material dentro da caçamba, armazenando mais material com menos derramamentos.
Cat

Plano de Nivelamento

Um plano de nivelamento melhor proporciona linhas de visão melhores para ciclos de carga mais rápidos.
Cat

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.

Especificações de Produto para 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE

Largura 94.5 pol 2401 mm
Peso 1618.2 lb 734 kg
Altura 51.3 pol 1304 mm
Comprimento 46.7 pol 1186 mm
Capacidade 2.6 yd³ 2 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Veja como 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador Fusion™, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita