Visão Geral
A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.
Especificações-chave
A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.
Exibição 1-6 de 9
| Largura | 93.1 pol 2366 mm |
| Altura | 62.3 pol 1583 mm |
| Peso | 3240.8 lb 1470 kg |
| Comprimento | 66.9 pol 1698 mm |
| Capacidade | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
| Hidráulica Necessária | 3ª Função 3ª Função |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas