2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

Caçambas de Despejo Alto 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
93.1 pol
2366 mm
Altura
58 pol
1472 mm
Peso
3157 lb
1432 kg

Visão Geral

A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Cat

Aplicação

Projetada com altura de despejo aumentada para um melhor carregamento do caminhão.
Protetor Contra Derramamento com Ranhuras de Visibilidade

Protetor Contra Derramamento com Ranhuras de Visibilidade

Desvia o transbordamento dos pinos articulados, dos braços de levantamento, dos cilindros hidráulicos e dos sensores de inclinação, o que ajuda a proteger a máquina contra danos. Também dá boa visibilidade à frente para o operador.
Defletor de Detritos Traseiro

Defletor de Detritos Traseiro

O defletor de detritos traseiro foi projetado para repelir o material do chassi da caçamba a fim de proteger contra sujeira e danos.
Batentes de Despejo de Retroinclinação

Batentes de Despejo de Retroinclinação

4 batentes de despejo não metálicos para reduzir cargas de impacto e proteger cilindros. 2 batentes de despejo metálicos para evitar a sobrecarga dos batentes não metálicos e a centralização excessiva do cilindro.
Batentes de Despejo da Caçamba Não Metálicos

Batentes de Despejo da Caçamba Não Metálicos

Os batentes de despejo da caçamba não metálicos foram projetados para reduzir cargas de impacto, proteger cilindros e evitar centralização excessiva da caçamba.
Cantoneiras de Caçamba

Cantoneiras de Caçamba

As cantoneiras de caçamba foram adicionadas para reforçar a caçamba e proteger contra deformações e quebras da solda.

Especificações de Produto para 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada

Largura 93.1 pol 2366 mm
Altura 58 pol 1472 mm
Peso 3157 lb 1432 kg
Comprimento 64.8 pol 1645 mm
Capacidade 2.7 yd³ 2.1 m³
Espessura da Borda da Base 1 pol 25 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT
Hidráulica Necessária 3ª Função 3ª Função

Veja como 2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita