1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada Caçambas Planas - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
94.5 pol
2401 mm
Peso
1524.9 lb
691.7 kg
Altura
42.5 pol
1080 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Ideal para nivelamento em terreno irregular, utilizando a borda cortante traseira, carregamento e manuseio. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Cat

Desenho Robusto

Chapas de desgaste adicionais na superfície inferior da caçamba melhoram a vida útil da caçamba em aplicações de agregados em pistas.
Cat

Tecnologia da Série Performance

Tecnologia da Série Performance: inovações em projetos de caçamba que melhoram a capacidade de carga das caçambas, aumentando a produtividade e reduzindo os custos de combustível.
Cat

Uso Máximo da Máquina

As características de carregamento e capacidade da caçamba são combinadas com os recursos da máquina para garantir a máxima utilização e produtividade.

Especificações de Produto para 1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 94.5 pol 2401 mm
Peso 1524.9 lb 691.7 kg
Altura 42.5 pol 1080 mm
Comprimento 42.7 pol 1084 mm
Capacidade 2.2 yd³ 1.7 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas