Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 74.4 pol 1890 mm |
| Peso | 877.4 lb 398 kg |
| Altura | 36.8 pol 935 mm |
| Comprimento | 36.3 pol 923 mm |
| Capacidade | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas