0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO

0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO Caçambas Multiuso

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
81.1 pol
2060 mm
Peso
1397.7 lb
634 kg
Altura
37.4 pol
949 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Cat

Versatilidade Adicional

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Cat

Aplicação em Laminação

A abertura da mandíbula de fixação da caçamba permite que a caçamba seja usada como uma lâmina de corte.
Cat

Borda de Fixação Serrilhada

A borda lateral de fixação serrilhada proporciona uma superfície de aderência para segurar material.
Cat

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO

Largura 81.1 pol 2060 mm
Peso 1397.7 lb 634 kg
Altura 37.4 pol 949 mm
Comprimento 36.5 pol 926 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.9 m³
Abertura da Mandíbula 29.3 pol 743 mm
Ângulo de Fixação 87 graus 87 graus
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO

Exibir Mais Ofertas