Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 81.1 pol 2060 mm |
| Peso | 888 lb 402.79 kg |
| Altura | 36.9 pol 937 mm |
| Comprimento | 37.3 pol 948 mm |
| Capacidade | 1.4 yd³ 1.1 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita