Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Gostaria de definir este revendedor na conta também?
Exibição de Mapa
Os Caminhões Vocacionais CAT estão atualmente disponíveis apenas nos Estados Unidos e no Canadá. Ao procurar por caminhões vocacionais em outros lugares, nenhum resultado será obtido.
Voltar para Resultados
Voltar para Resultados
Você Está Saindo de Cat.com
Observe que, ao inserir dados neste aplicativo para fins de obtenção de informações sobre caminhos, você fornecerá os dados diretamente para o Google LLC e/ou suas afiliadas. Ao clicar em "Concordo" ou usar a funcionalidade do Google Maps para obter informações sobre caminhos, você reconhece e concorda que o uso do Google Maps está sujeito aos atuais Termos de Serviço do Google Maps/Google Earth em https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 e à Política de Privacidade do Google em https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining
driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By
clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you
acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth
Additional Terms of Service at
https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3
and Google Privacy Policy at
https://policies.google.com/privacy
O preço indicado é o Preço Recomendado de Venda ao Público do Fabricante. Este preço não inclui taxas de envio e manuseamento, taxas de envio urgente, impostos, custos de instalação do concessionário ou outras taxas do concessionário. Os concessionários definem os preços reais, incluindo a divisa de faturação. O PRVPF apresentado diz respeito à região selecionada.
Começando pelo MSRP
Esta não é uma oferta de venda. O MSRP (Manufactures Suggested Retail Price, Preço de Varejo Sugerido pelo Fabricante) exibido é apenas para fins informativos. O MSRP pode variar de acordo com o revendedor Cat autorizado para o mesmo produto. O preço real e os termos e condições de venda de todos os produtos são determinados exclusivamente pelo revendedor Cat autorizado no momento da venda. Impostos, taxas de envio e manuseio, sobretaxas, custos de montagem, destino, frete e/ou taxas de entrega não estão incluídos no MSRP exibido e tais encargos serão significativos em algumas localidades (incluindo, mas não se limitando a, Alasca, Havaí, Guam e Ilhas do Pacífico). O preço exibido, identificado como "MSRP", inclui recursos apresentados para a configuração de máquina com o menor preço na página acessada pelo botão "Comprar Agora" e não inclui quaisquer outros acessórios ou planos de proteção.
Preço do revendedor
O preço exibido identificado como "Preço" é o preço estabelecido pelo Revendedor para a configuração da máquina mostrada. O Preço mostrado inclui os recursos e os acessórios (se houver) mostrados como se tivessem sido incluídos gratuitamente com a configuração da máquina, bem como todas as taxas ou custos razoáveis de manuseio do Revendedor, preparação ou afins. O Preço não inclui impostos, envio, sobretaxas, custos de montagem, destino, frete e/ou taxas de entrega. Além disso, o Preço não inclui (i) quaisquer acessórios não mostrados como se tivessem sido incluídos gratuitamente com a configuração da máquina ou (ii) quaisquer planos de proteção como Contrato de Valor do Cliente ou Plano de Proteção de Equipamentos. Essa não é uma oferta para venda. O Preço exibido é apenas para fins informativos. Os preços de venda reais e os termos e as condições de venda de todos os produtos devem ser determinados exclusivamente pelo revendedor Cat autorizado e acordados com o comprador no momento da venda final. O preço mostrado está em dólares americanos e é destinado a produtos vendidos nos Estados Unidos.
A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.
Recursos em um Instante
Chapas Laterais Curvadas
Desenvolvidas para melhorar a retenção de material quando o caminhão está carregando ou trabalhando em solo acidentado e irregular.
Tubo de Torque Superior Plano
O tubo de torque superior plano fica paralelo à borda cortante para melhor referência do solo (que se alinha com todas as outras caçambas de pá-carregadeira Cat). Isso reduz o desgaste da borda cortante e melhora os recursos de nivelamento. O ângulo e o posicionamento da borda podem ser mais fáceis de medir de dentro da cabine.
Desenho Robusto
Os tubos de torque superior e inferior e as paredes laterais espessas fornecem maior resistência e mais durabilidade em aplicações agressivas.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo
As caçambas também estão disponíveis com bordas cortantes aparafusadas.
Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Borda Cortante Aparafusada
Largura
81.9 pol2080 mm
Peso
1027.4 lb466 kg
Altura
38.4 pol975 mm
Comprimento
40.7 pol1035 mm
Capacidade
1.6 yd³1.25 m³
Espessura da Borda da Base
0.8 pol20 mm
Espessura da Borda Cortante
0.6 pol16 mm
Tipo de Interface
MinicarregadeiraMinicarregadeira
Especificações de Produto para 1,3 m3 (1,7 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Borda Cortante Aparafusada
O preço exibido identificado como "Preço" é o preço estabelecido pelo Revendedor para a configuração da máquina mostrada. O Preço mostrado inclui os recursos e os acessórios (se houver) mostrados como se tivessem sido incluídos gratuitamente com a configuração da máquina, bem como todas as taxas ou custos razoáveis de manuseio do Revendedor, preparação ou afins. O Preço não inclui impostos, envio, sobretaxas, custos de montagem, destino, frete e/ou taxas de entrega. Além disso, o Preço não inclui (i) quaisquer acessórios não mostrados como se tivessem sido incluídos gratuitamente com a configuração da máquina ou (ii) quaisquer planos de proteção como Contrato de Valor do Cliente ou Plano de Proteção de Equipamentos. Essa não é uma oferta para venda. O Preço exibido é apenas para fins informativos. Os preços de venda reais e os termos e as condições de venda de todos os produtos devem ser determinados exclusivamente pelo revendedor Cat autorizado e acordados com o comprador no momento da venda final. O preço mostrado está em dólares americanos e é destinado a produtos vendidos nos Estados Unidos.
Começando pelo MSRP
Esta não é uma oferta de venda. O MSRP (Manufactures Suggested Retail Price, Preço de Varejo Sugerido pelo Fabricante) exibido é apenas para fins informativos. O MSRP pode variar de acordo com o revendedor Cat autorizado para o mesmo produto. O preço real e os termos e condições de venda de todos os produtos são determinados exclusivamente pelo revendedor Cat autorizado no momento da venda. Impostos, taxas de envio e manuseio, sobretaxas, custos de montagem, destino, frete e/ou taxas de entrega não estão incluídos no MSRP exibido e tais encargos serão significativos em algumas localidades (incluindo, mas não se limitando a, Alasca, Havaí, Guam e Ilhas do Pacífico). O preço exibido, identificado como "MSRP", inclui recursos apresentados para a configuração de máquina com o menor preço na página acessada pelo botão "Comprar Agora" e não inclui quaisquer outros acessórios ou planos de proteção.
Começando pelo MSRP
O preço indicado é o Preço Recomendado de Venda ao Público do Fabricante. Este preço não inclui taxas de envio e manuseamento, taxas de envio urgente, impostos, custos de instalação do concessionário ou outras taxas do concessionário. Os concessionários definem os preços reais, incluindo a divisa de faturação. O PRVPF apresentado diz respeito à região selecionada.
Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento
Os usuários do Internet Explorer podem ter problemas com determinados recursos do site. Tente um navegador diferente (por exemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox etc.) para ter uma experiência completa do site Cat.com.