1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador HPL-V, Dentes Aparafusados

Caçambas de Propósito Geral 1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador HPL-V, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
80.2 pol
2036 mm
Peso
873 lb
396 kg
Altura
36.2 pol
920 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Chapas Laterais Curvadas

Chapas Laterais Curvadas

Desenvolvidas para melhorar a retenção de material quando o caminhão está carregando ou trabalhando em solo acidentado e irregular.
Tubo de Torque Superior Plano

Tubo de Torque Superior Plano

O tubo de torque superior plano fica paralelo à borda cortante para melhor referência do solo (que se alinha com todas as outras caçambas de pá-carregadeira Cat). Isso reduz o desgaste da borda cortante e melhora os recursos de nivelamento. O ângulo e o posicionamento da borda podem ser mais fáceis de medir de dentro da cabine.
Desenho Robusto

Desenho Robusto

Os tubos de torque superior e inferior e as paredes laterais espessas fornecem maior resistência e mais durabilidade em aplicações agressivas.
Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

As caçambas também estão disponíveis com bordas cortantes aparafusadas e dentes aparafusados.
Cat

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador HPL-V, Dentes Aparafusados

Largura 80.2 pol 2036 mm
Peso 873 lb 396 kg
Altura 36.2 pol 920 mm
Comprimento 38.2 pol 970 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.05 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador HPL-V Acoplador HPL-V

Veja como 1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador HPL-V, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador HPL-V, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas