Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 81.9 pol 2080 mm |
| Peso | 1058.2 lb 480 kg |
| Altura | 38.8 pol 985 mm |
| Comprimento | 42 pol 1066 mm |
| Capacidade | 1.77 yd³ 1.35 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador HPL-V Acoplador HPL-V |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas