| Largura | 93.1 pol 2366 mm |
| Altura | 62.3 pol 1583 mm |
| Peso | 3245.2 lb 1472 kg |
| Comprimento | 65.9 pol 1675 mm |
| Capacidade | 3.3 yd³ 2.5 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 1 pol 25 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador HPL-ISO Acoplador HPL-ISO |
| Hidráulica Necessária | 3ª Função 3ª Função |
Caçambas de Despejo Alto 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador HPL-ISO, Borda Cortante Aparafusada
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 93.1 pol
- 2366 mm
- Altura
- 62.3 pol
- 1583 mm
- Peso
- 3245.2 lb
- 1472 kg
Visão Geral
A altura de despejo aumentada resulta em melhor desempenho em aplicações de carregamento.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador HPL-ISO, Borda Cortante Aparafusada
Veja como 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador HPL-ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas - Pá-carregadeira de Rodas Compacta
2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador HPL-ISO, Borda Cortante Aparafusada
selecionado
- Largura
- 93.1 pol
- 2366 mm
- Altura
- 62.3 pol
- 1583 mm
- Peso
- 3245.2 lb
- 1472 kg
Caçambas - Pá-carregadeira de Rodas Compacta
2,1 m3 (2,7 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
- Largura
- 93.1 pol
- 2366 mm
- Altura
- 58 pol
- 1472 mm
- Peso
- 3157 lb
- 1432 kg
Caçambas - Pá-carregadeira de Rodas Compacta
2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador IT, Borda Cortante Aparafusada
- Largura
- 93.1 pol
- 2366 mm
- Altura
- 62.3 pol
- 1583 mm
- Peso
- 3240.8 lb
- 1470 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Confira as Ofertas Atuais para 2,5 m3 (3,3 yd3), Acoplador HPL-ISO, Borda Cortante Aparafusada
Exibir Mais Ofertas