1,6 m3 (2,1 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

1,6 m3 (2,1 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada Caçambas de Propósito Geral - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
94.5 pol
2401 mm
Peso
1342 lb
608.7 kg
Altura
42.5 pol
1080 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

As Caçambas da Série Performance aumentam a produtividade, aumentam a retenção de material e reduzem o consumo de combustível, facilitando o trabalho em pilhas em uma ampla variedade de aplicações. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Cat

Formato do Perfil

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Cat

Barras Laterais Arredondadas

As barras laterais arredondadas penetrantes ajudam a afunilar o material dentro da caçamba, armazenando mais material com menos derramamentos.
Cat

Plano de Nivelamento

Um plano de nivelamento melhor proporciona linhas de visão melhores para ciclos de carga mais rápidos.
Cat

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.

Especificações de Produto para 1,6 m3 (2,1 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Largura 94.5 pol 2401 mm
Peso 1342 lb 608.7 kg
Altura 42.5 pol 1080 mm
Comprimento 43.3 pol 1099 mm
Capacidade 2.1 pé³ 1.6 l
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1,6 m3 (2,1 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita