1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Borda Cortante Aparafusada

Caçambas de Propósito Geral 1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
80.5 pol
2045 mm
Peso
917.1 lb
416 kg
Altura
36.8 pol
935 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

Projetadas para escavação, carregamento, transporte, nivelamento, aplainamento e despejo em uma variedade de aplicações e materiais. Essas caçambas de aplicação geral são ideais para aplicações em construção, paisagismo, industriais e demolição mais agressiva.
Cat

Carregamento Superior

O fundo longo da caçamba, combinado com o envelope traseiro de raio grande, proporciona alta qualidade no carregamento e despejo de materiais, resultando em cargas úteis maiores e tempos de ciclo mais rápidos.
Cat

Desenho Robusto

Os tubos de torque superior e inferior e as paredes laterais espessas fornecem maior resistência e mais durabilidade em aplicações agressivas.
Cat

Resistente e Durável

A borda da base frontal reforçada e as bordas cortantes laterais reforçadas oferecem excelente penetração, durabilidade e resistência a desgastes.
Cat

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Borda Cortante Aparafusada

Largura 80.5 pol 2045 mm
Peso 917.1 lb 416 kg
Altura 36.8 pol 935 mm
Comprimento 36.3 pol 921 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.05 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1,05 m3 (1,4 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita