| Largura | 81.9 pol 2080 mm |
| Peso | 1283.1 lb 582 kg |
| Altura | 37.4 pol 949 mm |
| Comprimento | 36.6 pol 930 mm |
| Capacidade | 1.2 yd³ 0.9 m³ |
| Abertura da Mandíbula | 24 pol 610 mm |
| Ângulo de Fixação | 76 graus 76 graus |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Caçambas Multiuso 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 81.9 pol
- 2080 mm
- Peso
- 1283.1 lb
- 582 kg
- Altura
- 37.4 pol
- 949 mm
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE
Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas - Pá-carregadeira de Rodas Compacta
0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE
selecionado
- Largura
- 81.9 pol
- 2080 mm
- Peso
- 1283.1 lb
- 582 kg
- Altura
- 37.4 pol
- 949 mm
Caçambas - Pá-carregadeira de Rodas Compacta
0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO
- Largura
- 81.1 pol
- 2060 mm
- Peso
- 1397.7 lb
- 634 kg
- Altura
- 36.7 pol
- 933 mm
Caçambas - Pá-carregadeira de Rodas Compacta
0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, Dentes Aparafusados
- Largura
- 81.9 pol
- 2080 mm
- Peso
- 1230 lb
- 557.9 kg
- Altura
- 36.7 pol
- 933 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Confira as Ofertas Atuais para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE
Exibir Mais Ofertas