0,7 m3 (0,9 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Caçambas Multiuso 0,7 m3 (0,9 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
74 pol
1880 mm
Peso
1291.9 lb
586 kg
Altura
36.5 pol
927 mm

Visão Geral

O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Cat

Versatilidade Adicional

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Cat

Aplicação em Laminação

A abertura da mandíbula de fixação da caçamba permite que a caçamba seja usada como uma lâmina de corte.
Cat

Borda de Fixação Serrilhada

A borda lateral de fixação serrilhada proporciona uma superfície de aderência para segurar material.
Cat

Opções de Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 0,7 m3 (0,9 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados

Largura 74 pol 1880 mm
Peso 1291.9 lb 586 kg
Altura 36.5 pol 927 mm
Comprimento 38.8 pol 986 mm
Capacidade 0.9 yd³ 0.7 m³
Abertura da Mandíbula 21.7 pol 550 mm
Ângulo de Fixação 67 graus 67 graus
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Tipo de Interface Acoplador Atlas Acoplador Atlas

Veja como 0,7 m3 (0,9 yd3), Acoplador ISO, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita