Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 93.1 pol 2366 mm |
| Peso | 974.4 lb 442 kg |
| Altura | 39.4 pol 1001 mm |
| Comprimento | 38.2 pol 970 mm |
| Capacidade | 1.7 yd³ 1.3 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.7 pol 19 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita