Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Peso
2067.9 lb
938 kg
Altura
58.5 pol
1486 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Cat

Aplicação

Projetadas para manipular materiais de baixa densidade como folhagens, aparas de madeira, terra vegetal seca, fertilizante, ração para gado e neve. As Caçambas para Material Leve são projetadas com capacidade maior para as aplicações de material densidade leve nos segmentos de Agricultura, Resíduos e outros. Essas aplicações geralmente requerem orças de desagregação moderadas a leves. Essas aplicações geralmente requerem forças de desagregação de moderadas a leves. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Cat

Alta Capacidade

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves. Forma ideal da caçamba para carregamento de materiais leves de até 1.150 kg/ltr (1.600 lb/yd3).
Cat

Carregamento Superior

O fundo longo da caçamba, combinado com o envelope traseiro de raio grande, proporciona alta qualidade no carregamento e despejo de materiais, resultando em cargas úteis maiores e tempos de ciclo mais rápidos.
Cat

Proteção contra Derramamento Integrada

A Proteção contra Derramamento integrada oferece proteção da articulação da máquina e melhor retenção de carga, evitando o derramamento de material.
Cat

Entradas de Visibilidade Integradas com Tampas Removíveis

Visibilidade integrada da borda cortante durante a operação. As entradas de visibilidade podem ser fechadas durante o trabalho com material solto com tamanhos de partícula pequenos para aumentar a capacidade e evitar a perda de material.
Cat

Desenho Robusto

A base de aço temperado e as bordas laterais cortantes oferecem excelentes penetração, durabilidade e vida útil.

Especificações de Produto para Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Largura 100.4 pol 2549 mm
Peso 2067.9 lb 938 kg
Altura 58.5 pol 1486 mm
Comprimento 65.5 pol 1663 mm
Capacidade 4.6 yd³ 3.5 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Borda Cortante Aparafusada Pinada de 3,5 m³ (4,6 yd³)

Exibir Mais Ofertas