3 m3 (3,9 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Caçambas para Materiais Leves - Série Performance 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
100.4 pol
2549 mm
Peso
1909.2 lb
866 kg
Altura
55.3 pol
1404 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Especificações de Produto para 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 100.4 pol 2549 mm
Peso 1909.2 lb 866 kg
Altura 55.3 pol 1404 mm
Comprimento 58 pol 1472 mm
Capacidade 3.9 yd³ 3 m³
Espessura da Borda da Base 0.7 pol 19 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 3 m3 (3,9 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  3 m3 (3,9 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas