0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira

Caçambas de Propósito Geral 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
74 pol
1880 mm
Peso
789.9 lb
358.29 kg
Altura
36.2 pol
919 mm

Visão Geral

Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.

Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira

Largura 74 pol 1880 mm
Peso 789.9 lb 358.29 kg
Altura 36.2 pol 919 mm
Comprimento 35 pol 890 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.9 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador da Minicarregadeira

Exibir Mais Ofertas