1 m3 (1,3 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE

Caçambas para Materiais Leves 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
74.4 pol
1890 mm
Peso
862 lb
391 kg
Altura
39.5 pol
1003 mm

Visão Geral

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Aplicação

Projetadas para manipular materiais de baixa densidade como folhagens, aparas de madeira, terra vegetal seca, fertilizante, ração para gado e neve.
Cat

Alta Capacidade

A alta capacidade aumenta a produtividade na movimentação de materiais leves.
Cat

Carregamento Superior

O fundo longo da caçamba, combinado com o envelope traseiro de raio grande, proporciona alta qualidade no carregamento e despejo de materiais, resultando em cargas úteis maiores e tempos de ciclo mais rápidos.
Cat

Desenho Robusto

A base de aço temperado e as bordas laterais cortantes oferecem excelentes penetração, durabilidade e vida útil.

Especificações de Produto para 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE

Largura 74.4 pol 1890 mm
Peso 862 lb 391 kg
Altura 39.5 pol 1003 mm
Comprimento 39 pol 991 mm
Capacidade 1.3 yd³ 1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0.6 pol 16 mm
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1 m3 (1,3 yd3), Acoplador da Minicarregadeira, BOCE se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita