0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO

Caçambas Multiuso 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
81.1 pol
2060 mm
Peso
1397.7 lb
634 kg
Altura
36.7 pol
933 mm

Visão Geral

O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.

Especificações de Produto para 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO

Largura 81.1 pol 2060 mm
Peso 1397.7 lb 634 kg
Altura 36.7 pol 933 mm
Comprimento 39.2 pol 996 mm
Capacidade 1.2 yd³ 0.9 m³
Abertura da Mandíbula 29.3 pol 743 mm
Ângulo de Fixação 87 graus 87 graus
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  0,9 m3 (1,2 yd3), Acoplador ISO

Exibir Mais Ofertas