Visão Geral
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Especificações-chave
Usadas para carregamento, transporte, nivelamento, acabamento e despejo em uma ampla variedade de aplicações e materiais.
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 81.1 pol 2060 mm |
| Peso | 972.2 lb 441 kg |
| Altura | 40.6 pol 1031 mm |
| Comprimento | 33.3 pol 847 mm |
| Capacidade | 1.3 yd³ 1 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.6 pol 16 mm |
| Tipo de Interface | CWL Série A CWL Série A |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita