1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada Caçambas de Propósito Geral - Série Performance

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
94.5 pol
2401 mm
Peso
1433 lb
650 kg
Altura
45.6 pol
1159 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Cat

Aplicação

As Caçambas da Série Performance aumentam a produtividade, aumentam a retenção de material e reduzem o consumo de combustível, facilitando o trabalho em pilhas em uma ampla variedade de aplicações. O fator de enchimento das caçambas da Série Performance pode estar até 115% acima da capacidade especificada.
Cat

Formato do Perfil

Perfil da Série Performance para facilitar o carregamento e o transporte com carga máxima.
Cat

Barras Laterais Arredondadas

As barras laterais arredondadas penetrantes ajudam a afunilar o material dentro da caçamba, armazenando mais material com menos derramamentos.
Cat

Plano de Nivelamento

Um plano de nivelamento melhor proporciona linhas de visão melhores para ciclos de carga mais rápidos.
Cat

Projeto de Garganta Aberta

O projeto de garganta aberta aumenta o tamanho da pilha e o fator de enchimento.

Especificações de Produto para 1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Largura 94.5 pol 2401 mm
Peso 1433 lb 650 kg
Altura 45.6 pol 1159 mm
Comprimento 44.1 pol 1121 mm
Capacidade 2.2 yd³ 1.7 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 19.1 mm
Espessura da Borda Cortante 0.7 pol 19 mm
Tipo de Interface Acoplador ISO Acoplador ISO

Veja como 1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1,7 m3 (2,2 yd3), Acoplador ISO, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas