Visão Geral
O projeto da garra permite desempenho superior em uma grande variedade de aplicações.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 5
| Largura | 74.4 pol 1890 mm |
| Peso | 1131 lb 513 kg |
| Altura | 36.5 pol 927 mm |
| Comprimento | 37.9 pol 962 mm |
| Capacidade | 1 yd³ 0.8 m³ |
| Abertura da Mandíbula | 21.7 pol 551 mm |
| Ângulo de Fixação | 66 graus 66 graus |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Exibir Mais Ofertas