Visão Geral
Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.
Especificações-chave
Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.
Exibição 1-6 de 6
| Largura | 96,7 pol 2.457 mm |
| Altura | 41,5 pol 1.054 mm |
| Length | 42,2 pol 1.072 mm |
| Capacidade | 1,75 yd³ 1,34 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0,8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0,7 pol 19 mm |
| Abertura da Mandíbula | 31 pol 787 mm |
| Ângulo de Fixação | 83 graus 83 graus |
| Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita