| Largura | 94.7 pol 2406 mm |
| Altura | 39.6 pol 1007 mm |
| Weight | 1241 lb 562.9 kg |
| Length | 35.5 pol 903 mm |
| Capacidade | 1.5 pé³ 1.15 l |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Caçambas de Propósito Geral 1,15 m3 (1,5 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura
- 94.7 pol
- 2406 mm
- Altura
- 39.6 pol
- 1007 mm
- Weight
- 1241 lb
- 562.9 kg
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para 1,15 m3 (1,5 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
Veja como 1,15 m3 (1,5 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
Caçambas - Retroescavadeira Dianteira
1,15 m3 (1,5 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
selecionado
- Largura
- 94.7 pol
- 2406 mm
- Altura
- 39.6 pol
- 1007 mm
- Weight
- 1241 lb
- 562.9 kg
Caçambas - Retroescavadeira Dianteira
1,15 m3 (1,5 yd3), Pinada
- Largura
- 94.7 pol
- 2406 mm
- Altura
- 34.8 pol
- 884 mm
- Weight
- 1056 lb
- 479 kg
Caçambas - Retroescavadeira Dianteira
1,15 m3 (1,5 yd3), Pinada, Dentes Aparafusados
- Largura
- 94.7 pol
- 2406 mm
- Altura
- 35.9 pol
- 911 mm
- Weight
- 1112.2 lb
- 504.5 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Confira as Ofertas Atuais para 1,15 m3 (1,5 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada
Exibir Mais Ofertas