1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador IT, Dentes Aparafusados

1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador IT, Dentes Aparafusados Caçambas Multiuso

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
95.5 pol
2425 mm
Altura
39.2 pol
995 mm
Weight
1716.1 lb
778.4 kg

Recursos em um Instante

Aplicação

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Projeto da Caçamba

Projeto da Caçamba

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Ferramentas de Penetração no Solo

Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador IT, Dentes Aparafusados

Largura 95.5 pol 2425 mm
Altura 39.2 pol 995 mm
Weight 1716.1 lb 778.4 kg
Length 37.4 pol 951 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador IT, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1,1 m3 (1,4 yd3), Acoplador IT, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas