1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Caçambas Multiuso 1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
89.1 pol
2262 mm
Altura
56.8 pol
1443 mm
Weight
1957.9 lb
888.09 kg

Visão Geral

Excelente versatilidade para nova manipulação, fixação, laminação, aplainamento, nivelamento e despejo.

Especificações de Produto para 1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Largura 89.1 pol 2262 mm
Altura 56.8 pol 1443 mm
Weight 1957.9 lb 888.09 kg
Length 35.4 pol 900 mm
Capacidade 1.3 yd³ 1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1 m3 (1,3 yd3), Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  1 m3 (1,3 yd3), Pinada

Exibir Mais Ofertas