Visão Geral
Carregam, transportam, despejam e realizam trabalhos gerais de limpeza.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 4
| Largura | 89.1 pol 2262 mm |
| Altura | 41.1 pol 1044 mm |
| Peso | 1110.9 lb 503.89 kg |
| Comprimento | 39.6 pol 1005 mm |
| Capacidade | 1.25 yd³ 0.95 m³ |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Espessura da Borda Cortante | 0.7 pol 19 mm |
| Tipo de Interface | Acoplador IT Acoplador IT |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita