1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada

1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada Caçambas Multiuso

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
95.5 pol
2425 mm
Altura
56.8 pol
1443 mm
Weight
2002.9 lb
908.5 kg

Recursos em um Instante

Aplicação

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Projeto da Caçamba

Projeto da Caçamba

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Ferramentas de Penetração no Solo

Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada

Largura 95.5 pol 2425 mm
Altura 56.8 pol 1443 mm
Weight 2002.9 lb 908.5 kg
Length 35.5 pol 901 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada

Exibir Mais Ofertas