1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada Caçambas de Propósito Geral

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
89,1 pol
2.262 mm
Altura
35,5 pol
903 mm
Weight
1.162 lb
527,09 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Aplicação

Aplicação

Projetadas para escavação, carregamento, transporte, nivelamento, aplainamento e despejo em uma variedade de aplicações e materiais.
Projeto da Caçamba

Projeto da Caçamba

O projeto de envelope traseiro moldado melhora o carregamento e produção da caçamba em uma variedade de aplicações.
Enchimento Superior da Caçamba

Enchimento Superior da Caçamba

O ângulo de envelope ideal e a ausência de cantos pontiagudos promovem um enchimento de caçamba superior e reduzem a compactação de material, aumentado a produtividade.
Ferramenta de Penetração no Solo

Ferramenta de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Largura 89,1 pol 2.262 mm
Altura 35,5 pol 903 mm
Weight 1.162 lb 527,09 kg
Length 39,7 pol 1.007 mm
Capacidade 1,4 yd³ 1,1 m³
Espessura da Borda da Base 0,8 pol 20 mm
Espessura da Borda Cortante 0,7 pol 19 mm
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Um Acessório para Cada Trabalho - Acessórios da Ferramenta de Trabalho Cat®

Um Acessório para Cada Trabalho - Acessórios da Ferramenta de Trabalho Cat®

Confira as Ofertas Atuais para  1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Borda Cortante Aparafusada

Exibir Mais Ofertas