1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Dentes Aparafusados

1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Dentes Aparafusados Caçambas Multiuso

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
95.5 pol
2425 mm
Altura
39.8 pol
1011 mm
Weight
1722 lb
781.09 kg

Recursos em um Instante

Aplicação

Aplicação

Ideal para escavação, laminação, fixação, arrasto para trás, nivelamento e aplainamento em construção, paisagismo, indústria e aplicações em demolição.
Projeto da Caçamba

Projeto da Caçamba

A excelente força de fixação permite segurar objetos grandes e com formatos irregulares, tais como árvores, troncos de árvores soltos, galhos, detritos para reciclagem e tubos, aumentando a versatilidade de máquina.
Ferramentas de Penetração no Solo

Ferramentas de Penetração no Solo

A caçamba de base também está disponível com bordas cortantes aparafusáveis e dentes aparafusáveis.

Especificações de Produto para 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Dentes Aparafusados

Largura 95.5 pol 2425 mm
Altura 39.8 pol 1011 mm
Weight 1722 lb 781.09 kg
Length 40.6 pol 1030 mm
Capacidade 1.4 yd³ 1.1 m³
Espessura da Borda da Base 0.8 pol 20 mm
Abertura da Mandíbula 23.7 pol 602 mm
Ângulo de Fixação 76 graus 76 graus
Tipo de Interface Pinado Pinado

Veja como 1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Dentes Aparafusados se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  1,1 m3 (1,4 yd3), Pinada, Dentes Aparafusados

Exibir Mais Ofertas